Kółko obrotowe z Blokada pełna 75 mm
Agila
Numer zamówienia:
990030328
EAN:
4031582342550
Numer produktu:
2477YGO075P40
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Różne opcje montażu
Kółko Agila z blokadą pełną to obrotowe koło jezdne przeznaczone do zastosowań profesjonalnych, w których wymagane są stabilność...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Kółko Agila z blokadą pełną to obrotowe koło jezdne przeznaczone do zastosowań profesjonalnych, w których wymagane są stabilność, bezpieczeństwo i łatwa kontrola ruchu. Mocowanie stanowi płytka kwadratowa, która umożliwia montaż koła do konstrukcji nośnej mebla lub wózka. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego średniego, a obrót zapewniają dwa wyścigi kulkowe, co gwarantuje płynną pracę i precyzyjne sterowanie kierunkiem jazdy. Koło wyposażono w bieżnik z kauczuku termoplastycznego, przewodzącego elektrycznie, oraz korpus z polipropylenu, przewodzącego elektrycznie, co pozwala odprowadzać ładunki elektrostatyczne. Koło o średnicy 75 mm osadzone jest na łożysku ślizgowym. Całkowita wysokość kółka wynosi 100 mm. Nośność statyczna wynosi 150 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 75 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz w meblach i stojakach ekspozycyjnych.