Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe Agila wyposażone jest w płytkę kwadratową jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zapewnia trwałość konstrukcji, a łożysko obrotowe składa się z dwóch wyścigów kulkowych gwarantujących płynny ruch obrotowy. Koło o średnicy 75 mm posiada korpus z polipropylenu przewodzącego elektrycznie oraz bieżnik z kauczuku termoplastycznego przewodzącego elektrycznie, co eliminuje gromadzenie się ładunków elektrostatycznych. Zastosowano łożysko ślizgowe w kole. Całkowita wysokość kółka wynosi 100 mm. Nośność dynamiczna osiąga 75 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 150 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
2470YGO075P40
EAN
4031582342543
Numer materiału S4
990029053
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
43 mm
Nośność przy 3 km/h
75 kg
Nośność statyczne
150 kg
Wysokość całkowita
100 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,25 kg
Nazwa produktu
Agila
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka kwadratowa
Średnica otworu płytki
6,3 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
48 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
38 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
48 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
38 mm
Długość płytki
60 mm
Szerokość płytki
60 mm
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, średni
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Średnica kopuły
43 mm
Zasięg działania koła
123 mm
Wysięg
24 mm
Promień działania koła
61,5 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen, przewodzący elektrycznie
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny, przewodzący elektrycznie
Szerokość Bieżnia
25 mm
Średnica
75 mm
Szerokość korpusu
25 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Łożysko ślizgowe
Kolor Koło
Srebrnoszary (podobny RAL7001)
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
Kółko obrotowe z Blokada pełna 75 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 75 mm
Agila
2477YGO075P40

Kółko Agila z blokadą pełną to obrotowe koło jezdne przeznaczone do zastosowań profesjonalnych, w których wymagane są stabilność, bezpieczeństwo i łatwa kontrola ruchu. Mocowanie stanowi płytka kwadratowa, która umożliwia montaż koła do konstrukcji nośnej mebla lub wózka. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego średniego, a obrót zapewniają dwa wyścigi kulkowe, co gwarantuje płynną pracę i precyzyjne sterowanie kierunkiem jazdy. Koło wyposażono w bieżnik z kauczuku termoplastycznego, przewodzącego elektrycznie, oraz korpus z polipropylenu, przewodzącego elektrycznie, co pozwala odprowadzać ładunki elektrostatyczne. Koło o średnicy 75 mm osadzone jest na łożysku ślizgowym. Całkowita wysokość kółka wynosi 100 mm. Nośność statyczna wynosi 150 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 75 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz w meblach i stojakach ekspozycyjnych.

75 mm
100 mm
75 kg
75 mm
100 mm
75 kg