Kółko obrotowe z Blokada pełna 75 mm
Agila
EAN:
4031582340990
Numer produktu:
2477DYK075R07-Ø27-30
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Różne opcje montażu
Koło obrotowe z blokadą pełną Agila to kompaktowe koło przeznaczone do zastosowań profesjonalnych, takich jak łóżka opiekuńcze, ...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Koło obrotowe z blokadą pełną Agila to kompaktowe koło przeznaczone do zastosowań profesjonalnych, takich jak łóżka opiekuńcze, wózki cateringowe i systemy dostarczania posiłków, szpitale, domy opieki i domy spokojnej starości, profesjonalne wózki do sprzątania oraz meble i stojaki ekspozycyjne. Koło wyposażono w mocowanie typu syntetyczny ekspander, okrągły, które zapewnia pewne osadzenie w tubie; podczas zamawiania należy wskazać wymaganą wewnętrzną średnicę tuby. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego, średniego, a obrót koła zapewnia dwa wyścigi kulkowe, co gwarantuje płynną pracę i stabilność podczas skrętu. Koło wyposażono w łożysko stołkowe, a bieżnik wykonano z gumy pełnej pełnej, czarnej, przewodzącej elektrycznie, natomiast korpus koła wykonano z arkuszy stalowych. Średnica koła wynosi 75 mm, a całkowita wysokość montażowa to 103 mm. Nośność statyczna koła wynosi 110 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 55 kg.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Podstawowe atuty
Mocowanie
Obudowa
Koło
Zestaw uchwytów