Kółko obrotowe 75 mm
Agila
EAN:
4031582340853
Numer produktu:
2470DYK075R07-Ø27-30
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Różne opcje montażu
Kółko obrotowe Agila wyposażone jest w syntetyczny ekspander okrągły, przy czym podczas zamawiania należy wskazać wymaganą wewnę...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe Agila wyposażone jest w syntetyczny ekspander okrągły, przy czym podczas zamawiania należy wskazać wymaganą wewnętrzną średnicę tuby. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zawiera łożysko obrotowe składające się z dwóch wyścigów kulkowych. Koło posiada korpus z arkuszy stalowych oraz bieżnię z gumy pełnej pełny w kolorze czarnym, przewodzącej elektrycznie, zamontowaną na łożysku stożkowym. Średnica koła wynosi 75 mm, a całkowita wysokość kółka to 103 mm. Nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 55 kg, natomiast nośność statyczna osiąga 110 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.