Kółko obrotowe z Blokada pełna 75 mm
Agila light
Numer zamówienia:
990900452
EAN:
4031582331493
Numer produktu:
1477PAO075P40 Tente
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Zamocowana podpora
Kółko obrotowe z Blokada pełna Agila light wyposażone jest w płytkę kwadratową jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe z Blokada pełna Agila light wyposażone jest w płytkę kwadratową jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, lekkiego, zawiera dwa wyścigi kulkowe zapewniające płynny obrót. Koło o średnicy 75 mm składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego, a także łożyska ślizgowego gwarantującego niezawodną pracę. Całkowita wysokość kółka wynosi 100 mm. Nośność dynamiczna osiąga 60 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 120 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych, zapewniając mobilność i funkcjonalność w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych i komercyjnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funkcje specjalne