Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Kółko obrotowe Agila light wyposażone jest w płytkę kwadratową jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego lekkiego zawiera łożysko obrotowe z dwoma wyścigami kulkowymi zapewniającymi płynny ruch. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego, a całość osadzona jest na łożysku ślizgowym. Średnica koła wynosi 75 mm, natomiast całkowita wysokość kółka to 100 mm. Nośność dynamiczna osiąga 60 kg przy prędkości 3 km/h, podczas gdy nośność statyczna wynosi 120 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych, gdzie wymagana jest mobilność przy zachowaniu wysokiej nośności i niezawodności.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
1470PAO075P40 Tente
EAN
4031582331486
Numer materiału S4
990900424
Core attributes
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
44 mm
Nośność przy 3 km/h
60 kg
Nośność statyczne
120 kg
Wysokość całkowita
100 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,27 kg
Nazwa produktu
Agila light
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Fitting
Typ mocowania
Płytka kwadratowa
Średnica otworu płytki
6,3 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
48 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
38 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
48 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
38 mm
Długość płytki
60 mm
Szerokość płytki
60 mm
Housing
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał
Arkusz stalowy, lekki
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Średnica kopuły
41 mm
Zasięg działania koła
125 mm
Wysięg
25 mm
Promień działania koła
62,5 mm
Wheel
Twardość Bieżnia (A)
91 Shore A
Twardość Bieżnia (D)
40 Shore D
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Poliuretan, Wtrysk
Szerokość Bieżnia
25 mm
Średnica
75 mm
Szerokość korpusu
25 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Łożysko ślizgowe
Kolor Koło
Srebrnoszary (RAL7001)
special-features-image
Funkcje specjalne
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 75 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 75 mm
Agila light
1477PAO075P40 Tente

Kółko obrotowe z Blokada pełna Agila light wyposażone jest w płytkę kwadratową jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, lekkiego, zawiera dwa wyścigi kulkowe zapewniające płynny obrót. Koło o średnicy 75 mm składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego, a także łożyska ślizgowego gwarantującego niezawodną pracę. Całkowita wysokość kółka wynosi 100 mm. Nośność dynamiczna osiąga 60 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 120 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych, zapewniając mobilność i funkcjonalność w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych i komercyjnych.

75 mm
100 mm
60 kg
75 mm
100 mm
60 kg
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 75 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 75 mm
Agila light
1477PAO075P40 Tente

Kółko obrotowe z Blokada pełna Agila light wyposażone jest w płytkę kwadratową jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, lekkiego, zawiera dwa wyścigi kulkowe zapewniające płynny obrót. Koło o średnicy 75 mm składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego, a także łożyska ślizgowego gwarantującego niezawodną pracę. Całkowita wysokość kółka wynosi 100 mm. Nośność dynamiczna osiąga 60 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 120 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych, zapewniając mobilność i funkcjonalność w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych i komercyjnych.

75 mm
100 mm
60 kg
75 mm
100 mm
60 kg