Kółko obrotowe z Blokada pełna 75 mm
Agila light
Numer zamówienia:
990900450
EAN:
4031582338492
Numer produktu:
1477PAO075P30-11 TENTE
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Zamocowana podpora
Kółko obrotowe z Blokada pełna Agila light to zaawansowane rozwiązanie wyposażone w otwór na śrubę jako system mocowania. Obudow...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe z Blokada pełna Agila light to zaawansowane rozwiązanie wyposażone w otwór na śrubę jako system mocowania. Obudowa wykonana z arkusza stalowego w lekkiej konstrukcji zapewnia trwałość przy jednoczesnym zachowaniu niskiej wagi, a zastosowanie dwóch wyścigów kulkowych gwarantuje płynny obrót i długotrwałą eksploatację. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego, który zapewnia doskonałą przyczepność i odporność na zużycie, natomiast łożysko ślizgowe umożliwia bezgłośną pracę. Średnica koła wynosi 75 mm, a całkowita wysokość produktu to 100 mm. Nośność dynamiczna osiąga 60 kg przy prędkości 3 km/h, podczas gdy nośność statyczna wynosi 120 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funkcje specjalne