Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Kółko obrotowe Agila light charakteryzuje się montażem przez otwór na śrubę, przy czym kółka można montować za pomocą standardowych śrub o dowolnej długości. Obudowa wykonana z arkusza stalowego lekkiego wyposażona jest w dwa wyścigi kulkowe zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego, a całość oparta jest na łożysku ślizgowym. Średnica koła wynosi 75 mm, a całkowita wysokość kółka to 100 mm. Nośność dynamiczna osiąga 60 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 120 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Artikelnummer
1470PAO075P30-11 Tente
EAN
4031582338478
S4 Materialnummer
990900429
Core attributes
Gehäusetyp
Kółko obrotowe
Gesamtbreite
44 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
60 kg
Statische Tragfähigkeit
120 kg
Bauhöhe
100 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,21 kg
Produktname
Agila light
Norm
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
Kółka można montować za pomocą standardowych śrub o dowolnej długości.
Befestigungsart
Otwór na śrubę
Rückenloch Durchmesser
11 mm
Housing
Farbe
pasywowany na niebiesko
Gabelform
Poszerzane
Material
Arkusz stalowy, lekki
Schwenklager
Dwa wyścigi kulkowe
Dom Durchmesser
41 mm
Störkreis
125 mm
Ausladung
25 mm
Schwenkradius
62,5 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
91 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
40 Shore D
Material des Radkörpers
Polipropylen
Material der Lauffläche
Poliuretan, Wtrysk
Breite der Lauffläche
25 mm
Durchmesser
75 mm
Breite des Radkörpers
25 mm
Fadenschutz
Bez osłony gwintu
Lager
Łożysko ślizgowe
Radfarbe
Srebrnoszary (RAL7001)
Zestaw uchwytów
Befestigungsoptionen
Kółka można montować za pomocą standardowych śrub o dowolnej długości.
special-features-image
Funkcje specjalne
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 75 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 75 mm
Agila light
1477PAO075P30-11 Tente

Kółko obrotowe z Blokada pełna Agila light to zaawansowane rozwiązanie wyposażone w otwór na śrubę jako system mocowania. Obudowa wykonana z arkusza stalowego w lekkiej konstrukcji zapewnia trwałość przy jednoczesnym zachowaniu niskiej wagi, a zastosowanie dwóch wyścigów kulkowych gwarantuje płynny obrót i długotrwałą eksploatację. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego, który zapewnia doskonałą przyczepność i odporność na zużycie, natomiast łożysko ślizgowe umożliwia bezgłośną pracę. Średnica koła wynosi 75 mm, a całkowita wysokość produktu to 100 mm. Nośność dynamiczna osiąga 60 kg przy prędkości 3 km/h, podczas gdy nośność statyczna wynosi 120 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.

75 mm
100 mm
60 kg
75 mm
100 mm
60 kg
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 75 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 75 mm
Agila light
1477PAO075P30-11 Tente

Kółko obrotowe z Blokada pełna Agila light to zaawansowane rozwiązanie wyposażone w otwór na śrubę jako system mocowania. Obudowa wykonana z arkusza stalowego w lekkiej konstrukcji zapewnia trwałość przy jednoczesnym zachowaniu niskiej wagi, a zastosowanie dwóch wyścigów kulkowych gwarantuje płynny obrót i długotrwałą eksploatację. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego, który zapewnia doskonałą przyczepność i odporność na zużycie, natomiast łożysko ślizgowe umożliwia bezgłośną pracę. Średnica koła wynosi 75 mm, a całkowita wysokość produktu to 100 mm. Nośność dynamiczna osiąga 60 kg przy prędkości 3 km/h, podczas gdy nośność statyczna wynosi 120 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.

75 mm
100 mm
60 kg
75 mm
100 mm
60 kg