Kółko obrotowe z Blokada pełna 200 mm
Alpha
Numer zamówienia:
990005520
EAN:
4031582305142
Numer produktu:
3477DVJ200P63
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Nieprzerwane użytkowanie
Koło obrotowe z blokadą pełną Alpha to element jezdny przeznaczony do montażu w wózkach, kontenerach i urządzeniach przemysłowyc...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Koło obrotowe z blokadą pełną Alpha to element jezdny przeznaczony do montażu w wózkach, kontenerach i urządzeniach przemysłowych, przy czym jego budowa łączy zamocowanie płytowe z łożyskowaniem obrotowym. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, która umożliwia trwałe połączenie koła z konstrukcją nośną urządzenia. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego, ciężkiego, a obrót zapewniają dwa wyścigi kulkowe, co gwarantuje stabilne prowadzenie i swobodne skręcanie przy obciążeniu. Koło jest wyposażone w łożysko walcowe, a bieżnik wykonany z gumy pełnej pełnej, w kolorze czarnym, osadzono na korpusie z arkuszy stalowych. Średnica koła wynosi 200 mm, a całkowita wysokość produktu, mierzona od powierzchni montażowej, wynosi 240 mm. Nośność statyczna wynosi 410 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 4 km/h wynosi 205 kg. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkontenerach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.