Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący, zapewniający stabilne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, zawiera dwa wyścigi kulkowe jako łożysko obrotowe, gwarantujące płynny ruch obrotowy i długą żywotność. Koło składa się z korpusu wykonanego z arkuszy stalowych oraz bieżnika z gumy pełnej pełny, czarny, który zapewnia doskonałą przyczepność i odporność na zużycie, a łożysko walcowe umożliwia efektywne toczenie. Średnica koła wynosi 200 mm, a całkowita wysokość kółka to 240 mm. Nośność dynamiczna osiąga 205 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 410 kg, co czyni to kółko idealnym rozwiązaniem dla zastosowań w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych, budowie kontenerów, systemach elektronicznych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych oraz sprzęcie transportowym.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
3470DVJ200P63
EAN
4031582303568
Numer materiału S4
990037584
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
96 mm
Nośność przy 4 km/h
205 kg
Nośność statyczne
410 kg
Wysokość całkowita
240 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
85 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
3,02 kg
Nazwa produktu
Alpha
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
11 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
80 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
75 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
105 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
75 mm
Długość płytki
137 mm
Szerokość płytki
105 mm
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, ciężki
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Średnica kopuły
96 mm
Zasięg działania koła
310 mm
Wysięg
55 mm
Promień działania koła
155 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
80 Shore A
Materiał ciała
Arkusze stalowe
Materiał bieżni
Guma pełna pełny, czarny
Szerokość Bieżnia
50 mm
Średnica
200 mm
Szerokość korpusu
50 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Oś
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko walcowe
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
Kółko stałe 200 mm
Kółko stałe 200 mm
Alpha
3478DVJ200P63

Koło stałe Alpha to urządzenie przeznaczone do transportu i przemieszczania ładunków w różnych zastosowaniach przemysłowych. Koło wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący, która zapewnia stabilne i bezpieczne połączenie z platformą lub wózkiem. Obudowa wykonana z ciężkiego arkusza stalowego gwarantuje wytrzymałość i odporność na obciążenia dynamiczne oraz warunki pracy w środowiskach wymagających wysokiej niezawodności. Koło o średnicy 200 mm wyposażone jest w łożysko walcowe, które umożliwia płynne i efektywne obroty, a jego bieżnik wykonany z pełnej gumowej opony w kolorze czarnym zapewnia dobrą przyczepność i amortyzację. Korpus koła zbudowany z arkuszy stalowych zapewnia trwałość i długą żywotność urządzenia. Całkowita wysokość koła wynosi 240 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w różnych konfiguracjach wózków i platform transportowych. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 410 kg oraz nośnością dynamiczną 205 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla zastosowań w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych, systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych, technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkonterach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 200 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 200 mm
Alpha
3477DVJ200P63

Koło obrotowe z blokadą pełną Alpha to element jezdny przeznaczony do montażu w wózkach, kontenerach i urządzeniach przemysłowych, przy czym jego budowa łączy zamocowanie płytowe z łożyskowaniem obrotowym. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, która umożliwia trwałe połączenie koła z konstrukcją nośną urządzenia. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego, ciężkiego, a obrót zapewniają dwa wyścigi kulkowe, co gwarantuje stabilne prowadzenie i swobodne skręcanie przy obciążeniu. Koło jest wyposażone w łożysko walcowe, a bieżnik wykonany z gumy pełnej pełnej, w kolorze czarnym, osadzono na korpusie z arkuszy stalowych. Średnica koła wynosi 200 mm, a całkowita wysokość produktu, mierzona od powierzchni montażowej, wynosi 240 mm. Nośność statyczna wynosi 410 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 4 km/h wynosi 205 kg. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkontenerach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg