Kółko obrotowe z Blokada pełna 200 mm
Alpha smart
Numer zamówienia:
990035056
EAN:
4031582331646
Numer produktu:
3377DVR200P63
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Zamocowana podpora
Kółko obrotowe z Blokada pełna Alpha smart wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący, zapewniający stabilne poł...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe z Blokada pełna Alpha smart wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący, zapewniający stabilne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, zawiera dwa wyścigi kulkowe jako łożysko obrotowe, gwarantujące płynny ruch obrotowy i długą żywotność. Koło składa się z korpusu wykonanego z arkuszy stalowych oraz bieżnika z gumy pełnej pełny, czarny, który zapewnia doskonałą przyczepność i odporność na zużycie, a łożysko walcowe umożliwia efektywne toczenie. Średnica koła wynosi 200 mm, a całkowita wysokość kółka to 240 mm. Nośność dynamiczna osiąga 205 kg przy prędkości 3 km/h oraz 205 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 410 kg, co czyni to kółko idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funkcje specjalne