Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Kółko obrotowe Alpha smart wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego ciężkiego zapewnia wysoką wytrzymałość, a zastosowanie dwóch wyścigów kulkowych gwarantuje płynny obrót. Koło składa się z korpusu wykonanego z arkuszy stalowych oraz bieżnika z gumy pełnej pełny w kolorze czarnym, wyposażonego w łożysko walcowe zapewniające niezawodność podczas eksploatacji. Średnica koła wynosi 200 mm, a całkowita wysokość kółka to 240 mm. Nośność dynamiczna osiąga 205 kg przy prędkości 3 km/h oraz 205 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 410 kg, co czyni to kółko idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości i niezawodności.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
3370DVR200P63
EAN
4031582331639
Numer materiału S4
990035055
Core attributes
Typ
Kółko obrotowe
Nośność przy 3 km/h
205 kg
Nośność przy 4 km/h
205 kg
Nośność statyczne
410 kg
Wysokość całkowita
240 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
2,61 kg
Nazwa produktu
Alpha smart
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Fitting
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
11 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
105 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
80 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
77 mm
Długość płytki
137 mm
Szerokość płytki
105 mm
Housing
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Wąski
Materiał
Arkusz stalowy, ciężki
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Zasięg działania koła
305 mm
Wysięg
52,5 mm
Promień działania koła
152,5 mm
Wheel
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Arkusze stalowe
Materiał bieżni
Guma pełna pełny, czarny
Szerokość Bieżnia
30 mm
Średnica
200 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko walcowe
special-features-image
Funkcje specjalne
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 200 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 200 mm
Alpha smart
3377DVR200P63

Kółko obrotowe z Blokada pełna Alpha smart wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący, zapewniający stabilne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, zawiera dwa wyścigi kulkowe jako łożysko obrotowe, gwarantujące płynny ruch obrotowy i długą żywotność. Koło składa się z korpusu wykonanego z arkuszy stalowych oraz bieżnika z gumy pełnej pełny, czarny, który zapewnia doskonałą przyczepność i odporność na zużycie, a łożysko walcowe umożliwia efektywne toczenie. Średnica koła wynosi 200 mm, a całkowita wysokość kółka to 240 mm. Nośność dynamiczna osiąga 205 kg przy prędkości 3 km/h oraz 205 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 410 kg, co czyni to kółko idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 200 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 200 mm
Alpha smart
3377DVR200P63

Kółko obrotowe z Blokada pełna Alpha smart wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący, zapewniający stabilne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, zawiera dwa wyścigi kulkowe jako łożysko obrotowe, gwarantujące płynny ruch obrotowy i długą żywotność. Koło składa się z korpusu wykonanego z arkuszy stalowych oraz bieżnika z gumy pełnej pełny, czarny, który zapewnia doskonałą przyczepność i odporność na zużycie, a łożysko walcowe umożliwia efektywne toczenie. Średnica koła wynosi 200 mm, a całkowita wysokość kółka to 240 mm. Nośność dynamiczna osiąga 205 kg przy prędkości 3 km/h oraz 205 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 410 kg, co czyni to kółko idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg