Kółko obrotowe z Blokada pełna 160 mm
Alpha stainless
Numer zamówienia:
990035538
EAN:
4031582354935
Numer produktu:
8477UFD160P63
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Nieprzerwane użytkowanie
Koło obrotowe z blokadą pełną Alpha stainless to produkt przeznaczony do zastosowań wymagających wysokiej odporności na korozję ...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło obrotowe z blokadą pełną Alpha stainless to produkt przeznaczony do zastosowań wymagających wysokiej odporności na korozję i precyzyjnego prowadzenia, a jego typ obejmuje rozwiązanie z pełną blokadą obrotu. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, umożliwiająca montaż śrubowy na płaskiej powierzchni nośnej. Obudowa wykonana jest z materiału nierdzewnego, ciężkiego, zapewniającego trwałość w trudnych warunkach eksploatacyjnych, a łożysko obrotowe tworzą dwa wyścigi kulkowe, gwarantujące stabilną pracę i swobodne skręcanie. Koło o średnicy 160 mm posiada łożysko kulkowe precyzyjne, a bieżnik wykonano z elastycznej opony, wulkanizowanej, nie brudzącej podłogi, natomiast korpus koła wykonano z poliamidu. Całkowita wysokość produktu wynosi 200 mm, co pozwala na integrację z konstrukcjami o ograniczonej przestrzeni montażowej. Nośność statyczna wynosi 600 kg, a nośność dynamiczna 300 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej i ochronie przeciwpożarowej, budowie maszyn oraz sprzęcie transportowym.
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
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Łatwe sterowanie
Głowica obrotowa z podwójnymi łożyskami kulkowymi
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących
Stała możliwość mycia
Wszystkie elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej
Materiały wymagające niewielkiej konserwacji
Wszystkie elementy metalowe wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej