Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe Alpha stainless wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z materiału nierdzewnego w wersji ciężkiej, z łożyskiem obrotowym składającym się z dwóch wyścigów kulkowych zapewnia niezawodność i długotrwałą eksploatację. Koło o średnicy 160 mm posiada korpus z poliamidu oraz elastyczną oponę nie brudzącą podłogi, wulkanizowaną, a także łożysko walcowe nierdzewne. Całkowita wysokość kółka wynosi 200 mm. Nośność dynamiczna osiąga 300 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 600 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn oraz sprzęcie transportowym.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
8470UFD160P63
EAN
4031582346879
Numer materiału S4
990035537
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
96 mm
Nośność przy 4 km/h
300 kg
Nośność statyczne
600 kg
Wysokość całkowita
200 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
2,14 kg
Nazwa produktu
Alpha stainless
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
11 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
80 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
75 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
105 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
75 mm
Długość płytki
137 mm
Szerokość płytki
105 mm
Obudowa
Kolor
Stal Nierdzewne
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał obudowy
Nierdzewne, ciężka
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Średnica kopuły
96 mm
Zasięg działania koła
270 mm
Wysięg
55 mm
Promień działania koła
135 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
63 Shore A
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana
Szerokość Bieżnia
46 mm
Średnica
160 mm
Szerokość korpusu
46 mm
Oś
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko walcowe, Nierdzewne
Kolor Koło
Srebrnoszary (RAL7001)
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
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Łatwe sterowanie
Głowica obrotowa z podwójnymi łożyskami kulkowymi
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących
Stała możliwość mycia
Wszystkie elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej
Materiały wymagające niewielkiej konserwacji
Wszystkie elementy metalowe wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko stałe 160 mm
Kółko stałe 160 mm
Alpha stainless
8478UFD160P63

Kółko stałe Alpha stainless to urządzenie przeznaczone do zastosowań wymagających odporności na korozję i trwałości w wymagających warunkach eksploatacji. Kółko wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący, która zapewnia stabilne i bezpieczne zainstalowanie na wózkach i urządzeniach transportowych. Obudowa wykonana z nierdzewnego materiału ciężkiego gwarantuje wytrzymałość i długotrwałość, szczególnie w środowiskach agresywnych i wilgotnych. Koło o średnicy 160 mm zbudowane jest z korpusu z poliamidu, który łączy lekkość z odpowiednią sztywnością konstrukcyjną. Opona elastyczna, nie brudzącą podłogi i wulkanizowana, zapewnia cichy i gładki przebieg, jednocześnie chroniąc powierzchnie przed zarysowaniem. Łożysko walcowe ze stali nierdzewnej zapewnia płynne obroty i minimalne tarcie podczas pracy. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 200 mm, co umożliwia łatwe zabudowanie w różnych konfiguracjach. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 600 kg oraz nośnością dynamiczną 300 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla wózków cateringowych, systemów dostarczania posiłków, budowy kontenerów, systemów elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, a także zastosowań w technologii przeciwpożarowej, ochronie przeciwpożarowej, budowie maszyn i sprzęcie transportowym.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg