Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Kółko obrotowe z blokadą pełną Agila wyposażone jest w syntetyczny ekspander kwadratowy, przy czym podczas zamawiania należy wskazać wymaganą wewnętrzną średnicę tuby. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego wykorzystuje dwa wyścigi kulkowe jako łożysko obrotowe. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego, a także precyzyjnego łożyska kulkowego. Średnica koła wynosi 150 mm, przy całkowitej wysokości produktu 188 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
2477UAP150R47-24-27
EAN
4031582327311
Atrybuty podstawowe
Typ
Kółko obrotowe z Blokada pełna
Nośność przy 3 km/h
100 kg
Nośność statyczne
200 kg
Wysokość całkowita
188 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
40 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Nazwa produktu
Agila
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Dopasowanie
Wskazówka
Podczas zamawiania należy wskazać wymaganą wewnętrzną średnicę tuby.
Typ mocowania
Syntetyczny ekspander, kwadratowy
Mocowanie na kołek rozporowy (maksymalne)
27 mm
Mocowanie na kołek rozporowy (minimalne)
24 mm
Obudowa
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał
Arkusz stalowy, średni
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Zasięg działania koła
262 mm
Wysięg
36 mm
Promień działania koła
131 mm
Koło
Twardość Bieżnia (D)
40 Shore D
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Poliuretan, Wtrysk
Szerokość Bieżnia
32 mm
Średnica
150 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Zestaw uchwytów
Wskazówka
Podczas zamawiania należy wskazać wymaganą wewnętrzną średnicę tuby.
special-features-image
Funkcje specjalne
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Ergonomiczne użytkowanie
Koła o zoptymalizowanym oporze toczenia w celu zmniejszenia wysiłku użytkownika
Pomiń galerię produktów

Akcesoria

Akcesorium
Rozpieracz
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

Akcesorium do kółka jezdnego wyposażone jest w ekspander z połączeniem o regulowanej średnicy od 32 mm do 35 mm, umożliwiającym dopasowanie do różnych rozmiarów trzpieni kółek. Produkt charakteryzuje się niewielką masą wynoszącą 0,17 kg, co zapewnia łatwy montaż bez znaczącego obciążenia konstrukcji. Zakres średnicy połączenia pozwala na uniwersalne zastosowanie w systemach transportowych i meblowych wymagających precyzyjnego dopasowania elementów jezdnych.

Akcesorium
Rozpieracz
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

Akcesorium do kółka jezdnego wyposażone jest w ekspander z połączeniem o regulowanej średnicy od 36 mm do 40 mm, umożliwiającym dopasowanie do różnych rozmiarów trzpieni kółek. Produkt charakteryzuje się niewielką masą wynoszącą 0,18 kg, co zapewnia łatwy montaż bez znaczącego obciążenia konstrukcji. Zakres średnicy połączenia pozwala na uniwersalne zastosowanie z większością standardowych kółek jezdnych dostępnych na rynku.

Akcesorium
Rozpieracz
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

Akcesorium do kółka jezdnego wyposażone jest w ekspander z połączeniem o regulowanej średnicy od 24 mm do 27 mm, umożliwiającym dopasowanie do różnych rozmiarów trzpieni kółek. Produkt charakteryzuje się niewielką masą wynoszącą 0,14 kg, co zapewnia łatwy montaż bez znaczącego obciążenia konstrukcji. Zakres średnicy połączenia pozwala na uniwersalne zastosowanie z większością standardowych kółek jezdnych dostępnych na rynku.

Akcesorium
Rozpieracz
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

Akcesorium do kółka jezdnego wyposażone jest w ekspander z połączeniem o regulowanej średnicy od 27 mm do 30 mm, umożliwiającym dopasowanie do różnych rozmiarów trzpieni kółek. Całkowita masa akcesoriuim wynosi 0,14 kg, co zapewnia stabilne mocowanie bez nadmiernego obciążenia konstrukcji. System ekspandera pozwala na pewne i trwałe połączenie z kółkiem jezdnym w zakresie średnic 27-30 mm.

Pomiń galerię produktów

Sprzedaż krzyżowa

Warianty
Kółko obrotowe 150 mm
Kółko obrotowe 150 mm
Agila
2470UAP150R47-24-27

Kółko obrotowe Agila wyposażone jest w syntetyczny ekspander kwadratowy, przy czym podczas zamawiania należy wskazać wymaganą wewnętrzną średnicę tuby. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zawiera łożysko obrotowe składające się z dwóch wyścigów kulkowych zapewniających płynny ruch obrotowy. Koło o średnicy 150 mm posiada korpus z poliamidu oraz bieżnię z poliuretanu wtryskowego, a całość osadzona jest na łożysku kulkowym precyzyjnym gwarantującym długotrwałą eksploatację. Całkowita wysokość kółka wynosi 188 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla łóżek opiekuńczych, wózków cateringowych i systemów dostarczania posiłków, szpitali, domów opieki i domów spokojnej starości, profesjonalnych wózków do sprzątania oraz mebli i stojaków ekspozycyjnych.

150 mm
Lekkie warunki
188 mm
150 mm
Lekkie warunki
188 mm