Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Kółko obrotowe z blokadą pełną Agila wyposażone jest w syntetyczny ekspander okrągły, przy czym podczas zamawiania należy wskazać wymaganą wewnętrzną średnicę tuby. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego wyposażona jest w dwa wyścigi kulkowe zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, a łożysko kulkowe precyzyjne gwarantuje długotrwałą eksploatację. Średnica koła wynosi 150 mm, a całkowita wysokość kółka to 188 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
2477PJP150R07-Ø19-21,5
EAN
4031582326956
Atrybuty podstawowe
Typ
Kółko obrotowe z Blokada pełna
Nośność przy 3 km/h
100 kg
Nośność statyczne
200 kg
Wysokość całkowita
188 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
40 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Nazwa produktu
Agila
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Dopasowanie
Wskazówka
Podczas zamawiania należy wskazać wymaganą wewnętrzną średnicę tuby.
Typ mocowania
Syntetyczny ekspander, okrągły
Mocowanie na kołek rozporowy (maksymalne)
21,5 mm
Mocowanie na kołek rozporowy (minimalne)
19 mm
Obudowa
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał
Arkusz stalowy, średni
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Zasięg działania koła
262 mm
Wysięg
36 mm
Promień działania koła
131 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny
Szerokość Bieżnia
32 mm
Średnica
150 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Zestaw uchwytów
Wskazówka
Podczas zamawiania należy wskazać wymaganą wewnętrzną średnicę tuby.
special-features-image
Funkcje specjalne
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Akcesoria

Akcesorium
Rozpieracz
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

Akcesorium do kółka jezdnego wyposażone jest w ekspander z połączeniem o regulowanej średnicy od 31 mm do 35 mm, umożliwiającym dopasowanie do różnych rozmiarów trzpieni kółek. Całkowita masa akcesoriów wynosi 0,14 kg, co zapewnia stabilne mocowanie bez nadmiernego obciążenia konstrukcji. System ekspandera gwarantuje pewne i trwałe połączenie w zakresie średnic 31-35 mm.

Akcesorium
Rozpieracz
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

Akcesorium do kółka jezdnego wyposażone jest w ekspander z połączeniem o regulowanej średnicy od 24 mm do 27 mm, zapewniający uniwersalne dopasowanie do różnych rozmiarów trzpieni kółek. Produkt charakteryzuje się niewielką masą wynoszącą 0,13 kg, co minimalizuje dodatkowe obciążenie konstrukcji przy jednoczesnym zachowaniu funkcjonalności montażowej i trwałości eksploatacyjnej w zastosowaniach przemysłowych.

Akcesorium
Rozpieracz
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

Akcesorium do kółka jezdnego wyposażone jest w ekspander z połączeniem o regulowanej średnicy od 27 mm do 30 mm, umożliwiającym dopasowanie do różnych rozmiarów trzpieni kółek. Całkowita masa akcesoriów wynosi 0,14 kg, co zapewnia stabilne mocowanie bez nadmiernego obciążenia konstrukcji. System ekspandera gwarantuje pewne i trwałe połączenie w zakresie średnic 27-30 mm, co czyni go uniwersalnym rozwiązaniem dla większości standardowych aplikacji przemysłowych.

Akcesorium
Rozpieracz
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

Akcesorium do kółka jezdnego wyposażone jest w ekspander z połączeniem o regulowanej średnicy od 21,5 mm do 24 mm, zapewniający uniwersalne dopasowanie do różnych rozmiarów trzpieni kółek. Produkt charakteryzuje się niewielką masą 0,12 kg, co minimalizuje dodatkowe obciążenie konstrukcji przy jednoczesnym zachowaniu funkcjonalności montażowej i trwałości eksploatacyjnej w zastosowaniach przemysłowych.

Pomiń galerię produktów

Sprzedaż krzyżowa

Warianty
Kółko obrotowe 150 mm
Kółko obrotowe 150 mm
Agila
2470PJP150R07-Ø19-21,5

Kółko obrotowe Agila wyposażone jest w syntetyczny ekspander okrągły, przy czym podczas zamawiania należy wskazać wymaganą wewnętrzną średnicę tuby. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zawiera dwa wyścigi kulkowe jako łożysko obrotowe. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne o średnicy 150 mm. Całkowita wysokość kółka wynosi 188 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.

150 mm
Lekkie warunki
188 mm
150 mm
Lekkie warunki
188 mm