Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe z Blokada pełna Agila wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zapewnia solidną konstrukcję, a łożysko obrotowe składa się z dwóch wyścigów kulkowych gwarantujących płynny ruch. Koło o średnicy 150 mm posiada korpus z polipropylenu oraz bieżnik z gumy pełnej, nie brudzący śladów, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne. Całkowita wysokość kółka wynosi 185 mm. Nośność dynamiczna osiąga 80 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 160 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
2477PIP150P50
EAN
4031582362145
Atrybuty podstawowe
Typ
Kółko obrotowe z Blokada pełna
Nośność przy 3 km/h
80 kg
Nośność statyczne
160 kg
Wysokość całkowita
185 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
1,02 kg
Nazwa produktu
Agila
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Dopasowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
8,5 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
61,5 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
56 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
51,5 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
46,5 mm
Długość płytki
77 mm
Szerokość płytki
67 mm
Obudowa
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał
Arkusz stalowy, średni
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Zasięg działania koła
262 mm
Wysięg
36 mm
Promień działania koła
131 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
75 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Guma pełna, nie brudzący śladów
Szerokość Bieżnia
32 mm
Średnica
150 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
special-features-image
Funkcje specjalne
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Łatwe sterowanie
Głowica obrotowa z podwójnymi łożyskami kulkowymi
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących
Pomiń galerię produktów

Sprzedaż krzyżowa

Warianty
Kółko obrotowe 150 mm
Kółko obrotowe 150 mm
Agila
2470PIP150P50

Kółko obrotowe Agila wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zapewnia solidną konstrukcję, a obrotowy mechanizm oparty na dwóch wyścigach kulkowych gwarantuje płynne obracanie. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z gumy pełnej nie brudzący śladów, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne dla optymalnej wydajności. Średnica koła wynosi 150 mm, a całkowita wysokość kółka to 185 mm. Nośność dynamiczna osiąga 80 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 160 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.

150 mm
Lekkie warunki
185 mm
150 mm
Lekkie warunki
185 mm
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 150 mm
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 150 mm
Agila
2471PIP150P50

Kółko obrotowe z blokadą kierunkową Agila wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zapewnia trwałość konstrukcji, a łożysko obrotowe składa się z dwóch wyścigów kulkowych gwarantujących płynny ruch. Koło o średnicy 150 mm posiada korpus z polipropylenu oraz bieżnię z gumy pełnej nie brudzącą śladów, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne. Całkowita wysokość kółka wynosi 185 mm. Nośność dynamiczna osiąga 80 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 160 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.

150 mm
Lekkie warunki
185 mm
150 mm
Lekkie warunki
185 mm
Warianty
Kółko stałe 150 mm
Kółko stałe 150 mm
Agila
2478PIP150P50

Kółko stałe Agila to profesjonalne rozwiązanie transportowe wyposażone w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana została z arkusza stalowego średniego, zapewniając solidność i trwałość konstrukcji. Koło składa się z korpusu wykonanego z polipropylenu oraz bieżnika z gumy pełnej, nie brudzący śladów, co gwarantuje ochronę podłoża podczas użytkowania. Zastosowano łożysko kulkowe precyzyjne, które zapewnia płynny ruch i długotrwałą eksploatację. Średnica koła wynosi 150 mm, a całkowita wysokość kółka to 185 mm. Nośność dynamiczna osiąga 80 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 160 kg, co czyni to kółko idealnym rozwiązaniem dla średnich obciążeń w zastosowaniach przemysłowych i magazynowych.

150 mm
Lekkie warunki
185 mm
150 mm
Lekkie warunki
185 mm