Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Agila stainless
Numer zamówienia:
990037177
EAN:
4031582350364
Numer produktu:
7477PJO125P51
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Różne opcje montażu
Koło obrotowe z blokadą pełną Agila stainless to produkt przeznaczony do zastosowań profesjonalnych, łączący w jednej konstrukcj...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło obrotowe z blokadą pełną Agila stainless to produkt przeznaczony do zastosowań profesjonalnych, łączący w jednej konstrukcji odporną na korozję obudowę ze stali nierdzewnej z wytrzymałym bieżnikiem. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, która zapewnia stabilne połączenie z konstrukcją wózka. Materiał obudowy to stal nierdzewna, średnia, a jej układ łożyskowania tworzą dwa wyścigi kulkowe, umożliwiające swobodne skręcanie koła i łatwe manewrowanie. Koło o średnicy 125 mm posiada łożysko ślizgowe, bieżnik wykonany z kauczuku termoplastycznego oraz korpus z polipropylenu, a wszystkie elementy zostały dobrane tak, aby zapewnić wymaganą wytrzymałość i niezawodność w eksploatacji. Całkowita wysokość produktu wynosi 160 mm, co pozwala na integrację z podwoziami o ograniczonej wysokości montażowej. Nośność statyczna wynosi 200 kg, a nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h osiąga 100 kg, co należy uwzględnić przy doborze liczby kół w danym układzie. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych, systemach dostarczania posiłków oraz profesjonalnych wózkach do sprzątania.
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
Stała możliwość mycia
Wszystkie elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej
Materiały wymagające niewielkiej konserwacji
Wszystkie elementy metalowe wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej