Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe Agila stainless wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej średniej jakości zawiera dwa wyścigi kulkowe zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, a jego średnica wynosi 125 mm. Koło jest osadzone na łożysku ślizgowym gwarantującym niezawodną pracę. Całkowita wysokość kółka wynosi 160 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz profesjonalnych wózkach do sprzątania.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
7470PJO125P51
EAN
4031582350340
Numer materiału S4
990037176
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
60 mm
Nośność przy 3 km/h
100 kg
Nośność statyczne
200 kg
Wysokość całkowita
160 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,68 kg
Nazwa produktu
Agila stainless
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
95 mm
Szerokość płytki
70 mm
Obudowa
Kolor
Stal Nierdzewne
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał obudowy
Stal Nierdzewne, średnia
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Średnica kopuły
60 mm
Zasięg działania koła
207 mm
Wysięg
41 mm
Promień działania koła
103,5 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny
Szerokość Bieżnia
32 mm
Średnica
125 mm
Szerokość korpusu
32 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Łożysko ślizgowe
Kolor Koło
Srebrnoszary (RAL7001)
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
Stała możliwość mycia
Wszystkie elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej
Materiały wymagające niewielkiej konserwacji
Wszystkie elementy metalowe wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Agila stainless
7477PJO125P51

Koło obrotowe z blokadą pełną Agila stainless to produkt przeznaczony do zastosowań profesjonalnych, łączący w jednej konstrukcji odporną na korozję obudowę ze stali nierdzewnej z wytrzymałym bieżnikiem. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, która zapewnia stabilne połączenie z konstrukcją wózka. Materiał obudowy to stal nierdzewna, średnia, a jej układ łożyskowania tworzą dwa wyścigi kulkowe, umożliwiające swobodne skręcanie koła i łatwe manewrowanie. Koło o średnicy 125 mm posiada łożysko ślizgowe, bieżnik wykonany z kauczuku termoplastycznego oraz korpus z polipropylenu, a wszystkie elementy zostały dobrane tak, aby zapewnić wymaganą wytrzymałość i niezawodność w eksploatacji. Całkowita wysokość produktu wynosi 160 mm, co pozwala na integrację z podwoziami o ograniczonej wysokości montażowej. Nośność statyczna wynosi 200 kg, a nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h osiąga 100 kg, co należy uwzględnić przy doborze liczby kół w danym układzie. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych, systemach dostarczania posiłków oraz profesjonalnych wózkach do sprzątania.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg