Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Agila stainless
Numer zamówienia:
990036332
EAN:
4031582350357
Numer produktu:
7477PJO125P30-13
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Różne opcje montażu
Kółko obrotowe z blokadą pełną Agila stainless przeznaczono do zastosowań profesjonalnych, w szczególności do wózków cateringowy...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe z blokadą pełną Agila stainless przeznaczono do zastosowań profesjonalnych, w szczególności do wózków cateringowych i systemów dostarczania posiłków oraz profesjonalnych wózków do sprzątania. Element mocowany jest za pomocą otworu na śrubę, a kółko można montować przy użyciu standardowych śrub o dowolnej długości. Obudowa wykonana jest ze stali nierdzewnej o średnich parametrach i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, które zapewniają swobodny obrót kółka wokół osi pionowej. Koło o średnicy 125 mm posiada bieżnik z kauczuku termoplastycznego oraz korpus z polipropylenu, a osadzone jest na łożysku ślizgowym. Wysokość całkowita produktu wynosi 160 mm. Nośność statyczna wynosi 200 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Podstawowe atuty
Mocowanie
Obudowa
Koło
Zestaw uchwytów
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
Stała możliwość mycia
Wszystkie elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej
Materiały wymagające niewielkiej konserwacji
Wszystkie elementy metalowe wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej