Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe Agila stainless charakteryzuje się montażem przez otwór na śrubę, przy czym kółka można montować za pomocą standardowych śrub o dowolnej długości. Obudowa wykonana jest ze stali nierdzewnej średniej jakości i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, a całość opiera się na łożysku ślizgowym. Średnica koła wynosi 125 mm, natomiast całkowita wysokość kółka to 160 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, podczas gdy nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz profesjonalnych wózkach do sprzątania.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
7470PJO125P30-13
EAN
4031582350333
Numer materiału S4
990036328
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
60 mm
Nośność przy 3 km/h
100 kg
Nośność statyczne
200 kg
Wysokość całkowita
160 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,61 kg
Nazwa produktu
Agila stainless
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Wskazówka
Kółka można montować za pomocą standardowych śrub o dowolnej długości.
Typ mocowania
Otwór na śrubę
Średnica otworu Trzpień
13 mm
Obudowa
Kolor
Stal Nierdzewne
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał obudowy
Stal Nierdzewne, średnia
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Średnica kopuły
60 mm
Zasięg działania koła
207 mm
Wysięg
41 mm
Promień działania koła
103,5 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny
Szerokość Bieżnia
32 mm
Średnica
125 mm
Szerokość korpusu
32 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Łożysko ślizgowe
Kolor Koło
Srebrnoszary (RAL7001)
Zestaw uchwytów
Wskazówka
Kółka można montować za pomocą standardowych śrub o dowolnej długości.
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
Stała możliwość mycia
Wszystkie elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej
Materiały wymagające niewielkiej konserwacji
Wszystkie elementy metalowe wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Agila stainless
7477PJO125P30-13

Kółko obrotowe z blokadą pełną Agila stainless przeznaczono do zastosowań profesjonalnych, w szczególności do wózków cateringowych i systemów dostarczania posiłków oraz profesjonalnych wózków do sprzątania. Element mocowany jest za pomocą otworu na śrubę, a kółko można montować przy użyciu standardowych śrub o dowolnej długości. Obudowa wykonana jest ze stali nierdzewnej o średnich parametrach i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, które zapewniają swobodny obrót kółka wokół osi pionowej. Koło o średnicy 125 mm posiada bieżnik z kauczuku termoplastycznego oraz korpus z polipropylenu, a osadzone jest na łożysku ślizgowym. Wysokość całkowita produktu wynosi 160 mm. Nośność statyczna wynosi 200 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg