Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Koło Linea to koło obrotowe z blokadą pełną, przeznaczone do zastosowań wymagających precyzyjnego i stabilnego prowadzenia. Mocowanie stanowi otwór na śrubę, umożliwiający montaż bezpośrednio do konstrukcji. Obudowa wykonana jest z poliamidu i wyposażona w łożysko kulkowe precyzyjne, zapewniające swobodny obrót. Koło o średnicy 125 mm posiada łożysko kulkowe precyzyjne oraz bieżnik z poliuretanu wtryskowego, przewodzącego elektrycznie, a korpus koła wykonano z poliamidu przewodzącego elektrycznie. Całkowita wysokość koła wynosi 143 mm. Nośność statyczna wynosi 260 kg, a nośność dynamiczna 130 kg przy prędkości 3 km/h, co określa dopuszczalne obciążenie w warunkach ruchu. Zastosowania obejmują m.in. wózki anestezjologiczne, aparaty MRI i rentgen, łóżka opiekuńcze, szpitale oraz roboty chirurgiczne w rozwiązaniach medycznych i profesjonalnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5947XSP125P30-11 9002/7015/7015 2.0
EAN
4031582350609
Numer materiału S4
990770089
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Blokada pełna
Szerokość całkowita
82 mm
Nośność przy 3 km/h
130 kg
Nośność statyczne
260 kg
Wysokość całkowita
143 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,89 kg
Nazwa produktu
Linea
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Otwór na śrubę
Średnica otworu Trzpień
11 mm
Obudowa
Kolor
Szary biały (RAL9002)
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Łożysko kulkowe precyzyjne
Średnica kopuły
52 mm
Zasięg działania koła
258 mm
Wysięg
40 mm
Promień działania koła
129 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Materiał ciała
Poliamid, przewodzący elektrycznie
Materiał bieżni
Poliuretan, Wtrysk, przewodzący elektrycznie
Średnica otworu Oś
0 mm
Długość piasty
0 mm
Szerokość Bieżnia
20 mm
Średnica
125 mm
Szerokość korpusu
20 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Kolor Bieżnia
Szary blaszkowy (RAL7015)
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Szary blaszkowy (RAL7015)

Klub Projektant Deutscher

Klub Projektant Deutscher

Nagroda Interzum

Nagroda Interzum

IF nagroda za projekt

IF nagroda za projekt

special-features-image
Funkcje specjalne
Materiały niebezpieczne niewystępują
Zgodne z dyrektywami RoHS i REACH. Nie zawiera wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ani chromu (VI)
Sprawdzona jakość
Testowane w naszym własnym laboratorium pod kątem zgodności z normami europejskimi
Zapobiega niezamierzonemu ruchowi
Blokada koła do obsługi ręcznej
Zamocowana podpora
Blokada całkowita dla jednoczesnego blokowania koła i obudowy obrotowej
Dopasowanie kolorów
Kolory można dostosować do projektu produktu
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
Przyjazny użytkownikowi schemat kolorów
Zielony pedał do blokady kierunku i czerwony pedał do blokady całkowitej
Powierzchnia malowana
Złote, chromowane lub błyszczące kolory
Koła o niskiej konserwacji
Osłony gwintów zapewniają niezakłóconą pracę przy minimalnym czyszczeniu
Ruch bez śladów
Koła o zmniejszonym zużyciu i niewielkich wymaganiach czyszczenia
Ergonomiczne użytkowanie
Koła o zoptymalizowanym oporze toczenia w celu zmniejszenia wysiłku użytkownika
Certyfikowana przewodność
Wersja przewodząca chroniąca użytkowników i urządzenia elektryczne przed wyładowaniami elektrostatycznymi
Komponenty odporne na chemikalia
Odporne na wiele środków czyszczących i chemikaliów
Zoptymalizowana manewrowość
Podwójne koło o wysokiej zwrotności dzięki efektowi różnicowemu
Zmniejszone czyszczenie
Dzięki głównie gładkim powierzchniom kółka są szybkie i łatwe do czyszczenia
Zintegrowana ochrona kabli
Zintegrowany popychacz kabli chroniący przewody leżące na podłodze
Indywidualne oznakowanie
Grawerowane, odlewane lub drukowane
Fascynujące nadruki
Całe kołpaki kół mogą być zadrukowane niemal dowolnym motywem
Pomiń galerię produktów

Akcesoria

Akcesorium
Linea
5940-CAP

Akcesorium Linea stanowi precyzyjnie zaprojektowane uzupełnienie do kółek jezdnych, przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i trwałości. Produkt charakteryzuje się wysoką jakością wykonania oraz kompatybilnością z popularnymi systemami kółek, zapewniając łatwą instalację i długotrwałą eksploatację. Akcesorium Linea idealnie sprawdza się w przemyśle, logistyce oraz zastosowaniach komercyjnych, gdzie wymagana jest stabilność i precyzja ruchu. Dzięki optymalizowanej konstrukcji, produkt minimalizuje zużycie i zmniejsza opór podczas poruszania się, co przekłada się na efektywność operacyjną. Rekomendowane jest dla użytkowników poszukujących niezawodnego rozwiązania do modernizacji lub rozbudowy istniejących systemów transportowych.

Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Linea
5941XSP125P30-11 RAL9002

Koło obrotowe z blokadą kierunkową Linea to element jezdny przeznaczony do montażu w konstrukcjach wymagających precyzyjnego i stabilnego ruchu, a jego konstrukcja łączy funkcję obrotu z możliwością zablokowania kierunku toczenia. Mocowanie koła stanowi otwór na śrubę, umożliwiający trwałe i bezpieczne przykręcenie elementu do ramy lub podwozia urządzenia. Korpus koła wykonano z poliamidu, który zapewnia wysoką wytrzymałość mechaniczną oraz odporność na odkształcenia, a zespół obrotowy wyposażono w łożysko kulkowe precyzyjne, gwarantujące płynny i powtarzalny obrót wokół osi pionowej. Koło jest wyposażone w bieżnik z poliuretanu wykonanego metodą wtrysku, który przewodzi prąd elektryczny, co pozwala na odprowadzanie ładunków elektrostatycznych, a sam korpus koła również wykonano z poliamidu przewodzącego elektrycznie. Średnica koła wynosi 125 mm, co zapewnia komfortowe toczenie oraz dobrą stabilność podczas przemieszczania obciążenia. Łożysko kulkowe precyzyjne w module obrotowym ogranicza opory ruchu i zapewnia cichą pracę. Wysokość całkowita koła wynosi 143 mm, co należy uwzględnić przy projektowaniu przestrzeni montażowej. Nośność statyczna koła wynosi 260 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 130 kg. Produkt znajduje zastosowanie m.in. w wózkach anestezjologicznych, aparatach rentgenowskich, łóżkach opiekuńczych, meblach biurowych oraz robotach chirurgicznych.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Warianty
Kółko obrotowe z blokadą połączoną 125 mm
Kółko obrotowe z blokadą połączoną 125 mm
Linea
594CXSP125P30-11 RAL9002

Linea to obrotowe koło z blokadą połączoną, przeznaczone do zastosowań w sprzęcie medycznym i wyposażeniu profesjonalnym. Mocowanie stanowi otwór na śrubę, umożliwiający trwałe przykręcenie koła do konstrukcji nośnej urządzenia. Obudowa wykonana jest z poliamidu i wyposażona w precyzyjne łożysko kulkowe, zapewniające płynny obrót wokół osi pionowej. Koło o średnicy 125 mm posiada bieżnik z poliuretanu formowanego wtryskowo, przewodzący elektrycznie, co pozwala na odprowadzanie ładunków elektrostatycznych. Korpus koła wykonany jest z poliamidu przewodzącego elektrycznie, a łożysko koła stanowi precyzyjne łożysko kulkowe. Całkowita wysokość koła wynosi 143 mm. Obciążenie statyczne koła wynosi 260 kg, natomiast obciążenie dynamiczne wynosi 130 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt znajduje zastosowanie m.in. w wózkach anestezjologicznych, aparatach RTG, tomografach komputerowych i aparatach MRI, łóżkach opiekuńczych, wózkach do dializy, robotach chirurgicznych, fotelach zabiegowych, aparatach ultrasonograficznych oraz respiratorach.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg