Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Linea
EAN:
4031582351965
Numer produktu:
5941XSP125P30-11 RAL9002
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Koło obrotowe z blokadą kierunkową Linea to element jezdny przeznaczony do montażu w konstrukcjach wymagających precyzyjnego i s...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło obrotowe z blokadą kierunkową Linea to element jezdny przeznaczony do montażu w konstrukcjach wymagających precyzyjnego i stabilnego ruchu, a jego konstrukcja łączy funkcję obrotu z możliwością zablokowania kierunku toczenia. Mocowanie koła stanowi otwór na śrubę, umożliwiający trwałe i bezpieczne przykręcenie elementu do ramy lub podwozia urządzenia. Korpus koła wykonano z poliamidu, który zapewnia wysoką wytrzymałość mechaniczną oraz odporność na odkształcenia, a zespół obrotowy wyposażono w łożysko kulkowe precyzyjne, gwarantujące płynny i powtarzalny obrót wokół osi pionowej. Koło jest wyposażone w bieżnik z poliuretanu wykonanego metodą wtrysku, który przewodzi prąd elektryczny, co pozwala na odprowadzanie ładunków elektrostatycznych, a sam korpus koła również wykonano z poliamidu przewodzącego elektrycznie. Średnica koła wynosi 125 mm, co zapewnia komfortowe toczenie oraz dobrą stabilność podczas przemieszczania obciążenia. Łożysko kulkowe precyzyjne w module obrotowym ogranicza opory ruchu i zapewnia cichą pracę. Wysokość całkowita koła wynosi 143 mm, co należy uwzględnić przy projektowaniu przestrzeni montażowej. Nośność statyczna koła wynosi 260 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 130 kg. Produkt znajduje zastosowanie m.in. w wózkach anestezjologicznych, aparatach rentgenowskich, łóżkach opiekuńczych, meblach biurowych oraz robotach chirurgicznych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Podstawowe atuty
Mocowanie
Obudowa
Koło
Klub Projektant Deutscher
Klub Projektant Deutscher
Nagroda Interzum
Nagroda Interzum
IF nagroda za projekt
IF nagroda za projekt
Funkcje specjalne
Materiały niebezpieczne niewystępują
Zgodne z dyrektywami RoHS i REACH. Nie zawiera wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ani chromu (VI)
Sprawdzona jakość
Testowane w naszym własnym laboratorium pod kątem zgodności z normami europejskimi
Dopasowanie kolorów
Kolory można dostosować do projektu produktu
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
Przyjazny użytkownikowi schemat kolorów
Zielony pedał do blokady kierunku i czerwony pedał do blokady całkowitej
Powierzchnia malowana
Złote, chromowane lub błyszczące kolory
Koła o niskiej konserwacji
Osłony gwintów zapewniają niezakłóconą pracę przy minimalnym czyszczeniu
Ruch bez śladów
Koła o zmniejszonym zużyciu i niewielkich wymaganiach czyszczenia
Ergonomiczne użytkowanie
Koła o zoptymalizowanym oporze toczenia w celu zmniejszenia wysiłku użytkownika
Certyfikowana przewodność
Wersja przewodząca chroniąca użytkowników i urządzenia elektryczne przed wyładowaniami elektrostatycznymi
Komponenty odporne na chemikalia
Odporne na wiele środków czyszczących i chemikaliów
Zoptymalizowana manewrowość
Podwójne koło o wysokiej zwrotności dzięki efektowi różnicowemu
Zmniejszone czyszczenie
Dzięki głównie gładkim powierzchniom kółka są szybkie i łatwe do czyszczenia
Zintegrowana ochrona kabli
Zintegrowany popychacz kabli chroniący przewody leżące na podłodze
Indywidualne oznakowanie
Grawerowane, odlewane lub drukowane