Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Linea
EAN:
4031582352580
Numer produktu:
5947XSC125P30-13 RAL9002
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Koło obrotowe z blokadą pełną Linea to precyzyjny element jezdny przeznaczony do zastosowań wymagających wysokiej niezawodności ...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło obrotowe z blokadą pełną Linea to precyzyjny element jezdny przeznaczony do zastosowań wymagających wysokiej niezawodności i łatwego manewrowania. Mocowanie realizowane jest za pomocą otworu na śrubę, co umożliwia prostą i stabilną instalację w konstrukcji nośnej. Korpus koła wykonano z poliamidu przewodzącego elektrycznie, a jego obrotowe łożysko stanowi łożysko kulkowe precyzyjne, zapewniające płynną pracę w osi skrętu. Koło wyposażono w bieżnik z poliuretanu wtryskowego, przewodzącego elektrycznie, który odprowadza ładunki elektrostatyczne i ogranicza ryzyko ich gromadzenia. Samo koło o średnicy 125 mm osadzono na łożysku kulkowym precyzyjnym ze stali nierdzewnej, co zwiększa trwałość i odporność na korozję. Całkowita wysokość koła wynosi 143 mm, co należy uwzględnić przy projektowaniu przestrzeni montażowej. Dopuszczalne obciążenie statyczne wynosi 260 kg, natomiast obciążenie dynamiczne przy prędkości 3 km/h wynosi 130 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, aparatach RTG, tomografach komputerowych i systemach MRI, łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych, szpitalach, fotelach zabiegowych oraz w robotach chirurgicznych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Podstawowe atuty
Mocowanie
Obudowa
Koło
Klub Projektant Deutscher
Klub Projektant Deutscher
Nagroda Interzum
Nagroda Interzum
IF nagroda za projekt
IF nagroda za projekt
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
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
Przyjazny użytkownikowi schemat kolorów
Zielony pedał do blokady kierunku i czerwony pedał do blokady całkowitej
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
Zmniejszone czyszczenie
Dzięki głównie gładkim powierzchniom kółka są szybkie i łatwe do czyszczenia
Zintegrowana ochrona kabli
Zintegrowany popychacz kabli chroniący przewody leżące na podłodze
Indywidualne oznakowanie
Grawerowane, odlewane lub drukowane