Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe Linea wyposażone jest w otwór na śrubę jako system mocowania. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu z poliamidu przewodzącego elektrycznie oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego przewodzącego elektrycznie, osadzonego na łożysku kulkowym precyzyjnym nierdzewnym. Średnica koła wynosi 125 mm, a całkowita wysokość kółka to 143 mm. Nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 130 kg, natomiast nośność statyczna osiąga 260 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, MRI, rentgenie, łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, szpitalach, wózkach na leki, mobilizacji, domach opieki, wózkach pielęgniarskich, meblach biurowych, podnośnikach dla pacjentów, fotelach rozkładanych, robotach chirurgicznych, fotelach zabiegowych, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach oraz profesjonalnych wózkach do sprzątania.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5940XSC125P30-13 RAL9002
EAN
4031582352504
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
82 mm
Nośność przy 3 km/h
130 kg
Nośność statyczne
260 kg
Wysokość całkowita
143 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Nazwa produktu
Linea
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Otwór na śrubę
Średnica otworu Trzpień
13 mm
Obudowa
Kolor
Szary biały (RAL9002)
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Łożysko kulkowe precyzyjne
Średnica kopuły
52 mm
Zasięg działania koła
218 mm
Wysięg
40 mm
Promień działania koła
109 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Materiał ciała
Poliamid, przewodzący elektrycznie
Materiał bieżni
Poliuretan, Wtrysk, przewodzący elektrycznie
Szerokość Bieżnia
20 mm
Średnica
125 mm
Szerokość korpusu
20 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Kolor Bieżnia
Szary blaszkowy (RAL7015)
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne, Nierdzewne
Kolor Koło
Szary blaszkowy (RAL7015)

Klub Projektant Deutscher

Klub Projektant Deutscher

Nagroda Interzum

Nagroda Interzum

IF nagroda za projekt

IF nagroda za projekt
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
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
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
Zmniejszone czyszczenie
Dzięki głównie gładkim powierzchniom kółka są szybkie i łatwe do czyszczenia
Zintegrowana ochrona kabli
Zintegrowany popychacz kabli chroniący przewody leżące na podłodze
Indywidualne oznakowanie
Grawerowane, odlewane lub drukowane
Pomiń galerię produktów

Akcesoria

Akcesorium
Linea
5940-CAP

Akcesorium Linea stanowi precyzyjnie zaprojektowane uzupełnienie do kółek jezdnych, przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i trwałości. Produkt charakteryzuje się wysoką jakością wykonania oraz kompatybilnością z popularnymi systemami kółek, zapewniając łatwą instalację i długotrwałą eksploatację. Akcesorium Linea idealnie sprawdza się w przemyśle, logistyce oraz zastosowaniach komercyjnych, gdzie wymagana jest stabilność i precyzja ruchu. Dzięki optymalizowanej konstrukcji, produkt minimalizuje zużycie i zmniejsza opór podczas poruszania się, co przekłada się na efektywność operacyjną. Rekomendowane jest dla użytkowników poszukujących niezawodnego rozwiązania do modernizacji lub rozbudowy istniejących systemów transportowych.

Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Linea
5947XSC125P30-13 RAL9002

Koło obrotowe z blokadą pełną Linea to precyzyjny element jezdny przeznaczony do zastosowań wymagających wysokiej niezawodności i łatwego manewrowania. Mocowanie realizowane jest za pomocą otworu na śrubę, co umożliwia prostą i stabilną instalację w konstrukcji nośnej. Korpus koła wykonano z poliamidu przewodzącego elektrycznie, a jego obrotowe łożysko stanowi łożysko kulkowe precyzyjne, zapewniające płynną pracę w osi skrętu. Koło wyposażono w bieżnik z poliuretanu wtryskowego, przewodzącego elektrycznie, który odprowadza ładunki elektrostatyczne i ogranicza ryzyko ich gromadzenia. Samo koło o średnicy 125 mm osadzono na łożysku kulkowym precyzyjnym ze stali nierdzewnej, co zwiększa trwałość i odporność na korozję. Całkowita wysokość koła wynosi 143 mm, co należy uwzględnić przy projektowaniu przestrzeni montażowej. Dopuszczalne obciążenie statyczne wynosi 260 kg, natomiast obciążenie dynamiczne przy prędkości 3 km/h wynosi 130 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, aparatach RTG, tomografach komputerowych i systemach MRI, łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych, szpitalach, fotelach zabiegowych oraz w robotach chirurgicznych.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Linea
5941XSC125P30-13 RAL9002

Linea to kółko obrotowe z blokadą kierunkową, przeznaczone do zastosowań wymagających precyzyjnego i stabilnego prowadzenia. Mocowanie realizowane jest za pomocą otworu na śrubę, który umożliwia bezpośrednie i pewne przykręcenie kółka do konstrukcji nośnej. Korpus wykonano z poliamidu, a obrót członu zapewnia precyzyjne łożysko kulkowe, które gwarantuje płynną pracę oraz niewielki opór podczas skrętu. Koło o średnicy 125 mm posiada bieżnik wykonany z poliuretanu, formowanego wtryskowo, o właściwościach przewodzących elektrycznie, co pozwala na odprowadzanie ładunków elektrostatycznych. Obręcz koła osadzono na precyzyjnym łożysku kulkowym ze stali nierdzewnej, a sam korpus koła wykonano z poliamidu przewodzącego elektrycznie. Całkowita wysokość kółka wynosi 143 mm. Nośność statyczna wynosi 260 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 130 kg przy prędkości 3 km/h. Kółko znajduje zastosowanie m.in. w wózkach anestezjologicznych, aparatach do rentgena, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego, łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych, wózkach do dializ, wózkach na leki, podnośnikach dla pacjentów, fotelach zabiegowych oraz robotach chirurgicznych.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Warianty
Kółko obrotowe z blokadą połączoną 125 mm
Kółko obrotowe z blokadą połączoną 125 mm
Linea
594CXSC125P30-13 RAL9002

Koło Linea to obrotowe koło z blokadą połączoną (typ: Koło obrotowe z blokadą połączoną), przeznaczone do zastosowań w ochronie zdrowia i profesjonalnym wyposażeniu. Mocowanie stanowi otwór na śrubę (typ: Otwór na śrubę), a łóżka zmywalne muszą być w obszarze mocowania uszczelnione przez producenta łóżek szpitalnych. Obudowa wykonana jest z poliamidu i wyposażona w precyzyjne łożysko kulkowe obrotowe (Łożysko kulkowe precyzyjne), zapewniające płynny obrót koła. Koło wyposażone jest w precyzyjne łożysko kulkowe ze stali nierdzewnej (Łożysko kulkowe precyzyjne, Nierdzewne), a bieżnik wykonany jest z poliuretanu metodą wtrysku, przewodzącego elektrycznie (Poliuretan, Wtrysk, przewodzący elektrycznie), natomiast korpus koła z poliamidu przewodzącego elektrycznie. Średnica koła wynosi 125 mm, a wysokość całkowita 143 mm. Nośność statyczna wynosi 260 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 130 kg. Zastosowania obejmują wózki anestezjologiczne, aparaty do obrazowania (RTG, tomografy komputerowe, MRI), łóżka opiekuńcze, wózki na leki, szpitale, domy opieki, roboty chirurgiczne, respiratory oraz meble biurowe.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg