Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Linea
Numer zamówienia:
900000634
EAN:
4031582352276
Numer produktu:
5947UAP125P51 RAL9002
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Linea to kółko obrotowe z pełną blokadą przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych, wyposażone w płytkę prostokątną j...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Linea to kółko obrotowe z pełną blokadą przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych, wyposażone w płytkę prostokątną jako typ mocowania. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera precyzyjne łożysko kulkowe umożliwiające płynny obrót platformy. Koło o średnicy 125 mm zbudowane jest z korpusu poliamidowego i bieżnika z poliuretanu wtryskiwanego, wspieranego precyzyjnym łożyskiem kulkowym zapewniającym niezawodność i trwałość. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 148 mm, co umożliwia łatwą integrację z istniejącymi systemami. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 260 kg oraz nośnością dynamiczną 130 kg przy prędkości 3 km/h, co gwarantuje bezpieczną eksploatację w wymagających warunkach. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, urządzeniach MRI i rentgenowskich, łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, placówkach szpitalnych, wózkach na leki, systemach mobilizacji, domach opieki, wózkach pielęgniarskich, meblach biurowych, podnośnikach dla pacjentów, fotelach rozkładanych, robotach chirurgicznych, fotelach zabiegowych, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach oraz profesjonalnych wózkach do sprzątania.