Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Koło obrotowe z blokadą pełną Linea to precyzyjny element jezdny przeznaczony do zastosowań wymagających wysokiej stabilności i łatwej obsługi. Mocowanie realizowane jest za pomocą otworu na śrubę, który umożliwia bezpośredni montaż do konstrukcji nośnej urządzenia. Obudowa wykonana jest z poliamidu i wyposażona w precyzyjne łożysko kulkowe zapewniające swobodny obrót wokół osi pionowej. Koło o średnicy 125 mm posiada bieżnik z poliuretanu formowanego wtryskowo, zapewniający dobrą amortyzację i cichą pracę, natomiast korpus koła wykonano z poliamidu. Łożysko kołowe jest precyzyjne i nierdzewne, co zwiększa trwałość elementu w środowiskach wilgotnych i wymagających higieny. Całkowita wysokość produktu wynosi 143 mm. Nośność statyczna koła wynosi 260 kg, a nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 130 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, aparatach rentgenowskich, tomografach komputerowych, rezonansie magnetycznym, łóżkach opiekuńczych, wózkach do dializy, wózkach na leki, podnośnikach dla pacjentów, fotelach zabiegowych, robotach chirurgicznych oraz meblach biurowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5947UAC125P30-13 RAL9002
EAN
4031582352641
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Blokada pełna
Szerokość całkowita
82 mm
Nośność przy 3 km/h
130 kg
Nośność statyczne
260 kg
Wysokość całkowita
143 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
40 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
0,87 kg
Nazwa produktu
Linea
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Otwór na śrubę
Średnica otworu Trzpień
13 mm
Obudowa
Kolor
Szary biały (RAL9002)
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Łożysko kulkowe precyzyjne
Średnica kopuły
52 mm
Zasięg działania koła
258 mm
Wysięg
40 mm
Promień działania koła
129 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Poliuretan, Wtrysk
Szerokość Bieżnia
20 mm
Średnica
125 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne, Nierdzewne

Klub Projektant Deutscher

Klub Projektant Deutscher

Nagroda Interzum

Nagroda Interzum

IF nagroda za projekt

IF nagroda za projekt
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
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
Przyjazny użytkownikowi schemat kolorów
Zielony pedał do blokady kierunku i czerwony pedał do blokady całkowitej
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
Zmniejszone czyszczenie
Dzięki głównie gładkim powierzchniom kółka są szybkie i łatwe do czyszczenia
Zintegrowana ochrona kabli
Zintegrowany popychacz kabli chroniący przewody leżące na podłodze
Indywidualne oznakowanie
Grawerowane, odlewane lub drukowane
Pomiń galerię produktów

Akcesoria

Akcesorium
Linea
5940-CAP

Akcesorium Linea stanowi precyzyjnie zaprojektowane uzupełnienie do kółek jezdnych, przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i trwałości. Produkt charakteryzuje się wysoką jakością wykonania oraz kompatybilnością z popularnymi systemami kółek, zapewniając łatwą instalację i długotrwałą eksploatację. Akcesorium Linea idealnie sprawdza się w przemyśle, logistyce oraz zastosowaniach komercyjnych, gdzie wymagana jest stabilność i precyzja ruchu. Dzięki optymalizowanej konstrukcji, produkt minimalizuje zużycie i zmniejsza opór podczas poruszania się, co przekłada się na efektywność operacyjną. Rekomendowane jest dla użytkowników poszukujących niezawodnego rozwiązania do modernizacji lub rozbudowy istniejących systemów transportowych.

Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Linea
5941UAC125P30-13 RAL9002

Koło obrotowe z blokadą kierunkową Linea to element jezdny przeznaczony do wózków i urządzeń medycznych oraz wyposażenia biurowego, a jego konstrukcja łączy precyzyjne łożyskowanie z możliwością blokowania kierunku toczenia. Mocowanie stanowi otwór na śrubę, umożliwiający trwałe przykręcenie koła do ramy lub podwozia urządzenia. Obudowa wykonana jest z poliamidu i zawiera precyzyjne łożysko kulkowe obrotowe, zapewniające swobodne obracanie się koła wokół osi pionowej. Koło jezdne o średnicy 125 mm posiada bieżnik z poliuretanu formowanego wtryskowo, zapewniający cichą pracę i dobrą przyczepność, oraz nierdzewne precyzyjne łożysko kulkowe w osi toczenia. Wysokość całkowita wynosi 143 mm. Koło przenosi obciążenie statyczne do 260 kg, natomiast obciążenie dynamiczne przy prędkości 3 km/h wynosi 130 kg. Produkt znajduje zastosowanie m.in. w wózkach anestezjologicznych, aparatach rentgenowskich, tomografach komputerowych, urządzeniach MRI, łóżkach opiekuńczych, wózkach do dializy, wózkach na leki, podnośnikach dla pacjentów, fotelach zabiegowych, robotach chirurgicznych oraz w profesjonalnych wózkach do sprzątania.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Warianty
Kółko obrotowe z blokadą połączoną 125 mm
Kółko obrotowe z blokadą połączoną 125 mm
Linea
594CUAC125P30-13 RAL9002

Koło Linea to koło obrotowe z blokadą połączoną, przeznaczone do wózków anestezjologicznych, ramion C, łóżek opiekuńczych, wózków na leki oraz innych wyrobów medycznych i pielęgniarskich. Mocowanie realizowane jest za pomocą otworu na śrubę, przy czym łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera precyzyjne łożysko kulkowe, umożliwiające obrót koła wokół osi pionowej. Koło o średnicy 125 mm wyposażono w precyzyjne łożysko kulkowe nierdzewne, bieżnik wykonano z poliuretanu metodą wtrysku, a korpus koła z poliamidu. Wysokość całkowita wynosi 143 mm. Obciążenie statyczne wynosi 260 kg, a obciążenie dynamiczne 130 kg przy prędkości 3 km/h. Zastosowania obejmują także tomografy, aparaty MRI, respiratory oraz roboty chirurgiczne.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Kółko obrotowe 125 mm
Linea
5940UAC125P30-13 9002/7015/Pan 2.0

Linea to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych, wyposażone w fitting typu otwór na śrubę umożliwiający łatwy montaż na różnych konstrukcjach. Obudowa wykonana z poliamidu zapewnia odporność chemiczną i długotrwałość, a precyzyjne łożysko kulkowe w mechanizmie obrotowym gwarantuje płynne i stabilne ruchy pod obciążeniem. Koło o średnicy 125 mm wykonane jest z poliuretanu wtryskanego, który zapewnia doskonałą przyczepność i trwałość, natomiast jego rdzeń z poliamidu stanowi solidną podstawę konstrukcji. Łożysko kulkowe precyzyjne ze stali nierdzewnej zastosowane w kole zapewnia niezawodność w środowiskach wymagających wysokich standardów higieny i czystości. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 143 mm, co pozwala na optymalne wykorzystanie przestrzeni w wąskich przejściach i pod mebli. Kółko charakteryzuje się zdolnością nośną statyczną wynoszącą 260 kg oraz dynamiczną wynoszącą 130 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla wózków anestezjologicznych, łóżek opiekuńczych, wózków cateringowych, komputerów na kółkach, wózków do dializy, wózków pielęgniarskich, mebli biurowych, podnośników dla pacjentów, foteli rozkładanych, foteli zabiegowych, aparatów ultrasonograficznych, respiratorów oraz profesjonalnych wózków do sprzątania, a także do zastosowań w szpitalach, domach opieki i systemach medycznych takich jak ramię C, tomografy komputerowe, MRI i aparaty rentgenowskie.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg