Kółko obrotowe z blokadą połączoną 125 mm
Linea
EAN:
4031582398540
Numer produktu:
594CUAC125P30-13 RAL9002
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Koło Linea to koło obrotowe z blokadą połączoną, przeznaczone do wózków anestezjologicznych, ramion C, łóżek opiekuńczych, wózkó...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło Linea to koło obrotowe z blokadą połączoną, przeznaczone do wózków anestezjologicznych, ramion C, łóżek opiekuńczych, wózków na leki oraz innych wyrobów medycznych i pielęgniarskich. Mocowanie realizowane jest za pomocą otworu na śrubę, przy czym łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera precyzyjne łożysko kulkowe, umożliwiające obrót koła wokół osi pionowej. Koło o średnicy 125 mm wyposażono w precyzyjne łożysko kulkowe nierdzewne, bieżnik wykonano z poliuretanu metodą wtrysku, a korpus koła z poliamidu. Wysokość całkowita wynosi 143 mm. Obciążenie statyczne wynosi 260 kg, a obciążenie dynamiczne 130 kg przy prędkości 3 km/h. Zastosowania obejmują także tomografy, aparaty MRI, respiratory oraz roboty chirurgiczne.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Podstawowe atuty
Mocowanie
Obudowa
Koło
Zestaw uchwytów
Klub Projektant Deutscher
Klub Projektant Deutscher
Nagroda Interzum
Nagroda Interzum
IF nagroda za projekt
IF nagroda za projekt
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
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
Przyjazny użytkownikowi schemat kolorów
Zielony pedał do blokady kierunku i czerwony pedał do blokady całkowitej
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
Zmniejszone czyszczenie
Dzięki głównie gładkim powierzchniom kółka są szybkie i łatwe do czyszczenia
Zintegrowana ochrona kabli
Zintegrowany popychacz kabli chroniący przewody leżące na podłodze
Indywidualne oznakowanie
Grawerowane, odlewane lub drukowane