Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Linea
Numer produktu:
5947UAC125P30-11 9002/3000 High Temperature
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Koło obrotowe z blokadą pełną Linea to precyzyjny element jezdny przeznaczony do montażu w wyposażeniu wymagającym płynnego i st...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło obrotowe z blokadą pełną Linea to precyzyjny element jezdny przeznaczony do montażu w wyposażeniu wymagającym płynnego i stabilnego poruszania się. Mocowanie stanowi otwór na śrubę, umożliwiający bezpośrednie przykręcenie koła do konstrukcji nośnej urządzenia. Korpus wykonany jest z poliamidu i zawiera łożysko kulkowe precyzyjne, które zapewnia swobodny obrót koła wokół osi pionowej. Koło jezdne o średnicy 125 mm posiada bieżnik z poliuretanu formowanego wtryskowo, zapewniającego dobrą przyczepność i cichą pracę, natomiast łożysko kulkowe precyzyjne wykonane jest z materiału nierdzewnego. Całkowita wysokość produktu wynosi 143 mm. Obciążenie statyczne koła wynosi 260 kg, a obciążenie dynamiczne 130 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt znajduje zastosowanie m.in. w wózkach anestezjologicznych, aparatach do rentgena, tomografii komputerowej i MRI, łóżkach opiekuńczych, szpitalach, domach opieki, fotelach zabiegowych oraz robotach chirurgicznych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Podstawowe atuty
Mocowanie
Obudowa
Koło
Klub Projektant Deutscher
Klub Projektant Deutscher
Nagroda Interzum
Nagroda Interzum
IF nagroda za projekt
IF nagroda za projekt
Funkcje specjalne
Materiały niebezpieczne niewystępują
Zgodne z dyrektywami RoHS i REACH. Nie zawiera wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ani chromu (VI)
Sprawdzona jakość
Testowane w naszym własnym laboratorium pod kątem zgodności z normami europejskimi
Zapobiega niezamierzonemu ruchowi
Blokada koła do obsługi ręcznej
Zamocowana podpora
Blokada całkowita dla jednoczesnego blokowania koła i obudowy obrotowej
Dopasowanie kolorów
Kolory można dostosować do projektu produktu
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
Przyjazny użytkownikowi schemat kolorów
Zielony pedał do blokady kierunku i czerwony pedał do blokady całkowitej
Powierzchnia malowana
Złote, chromowane lub błyszczące kolory
Koła o niskiej konserwacji
Osłony gwintów zapewniają niezakłóconą pracę przy minimalnym czyszczeniu
Ruch bez śladów
Koła o zmniejszonym zużyciu i niewielkich wymaganiach czyszczenia
Ergonomiczne użytkowanie
Koła o zoptymalizowanym oporze toczenia w celu zmniejszenia wysiłku użytkownika
Komponenty odporne na chemikalia
Odporne na wiele środków czyszczących i chemikaliów
Zoptymalizowana manewrowość
Podwójne koło o wysokiej zwrotności dzięki efektowi różnicowemu
Zmniejszone czyszczenie
Dzięki głównie gładkim powierzchniom kółka są szybkie i łatwe do czyszczenia
Zintegrowana ochrona kabli
Zintegrowany popychacz kabli chroniący przewody leżące na podłodze
Indywidualne oznakowanie
Grawerowane, odlewane lub drukowane