Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Linea
EAN:
4031582360196
Numer produktu:
5941UAC125P30-11 RAL9002
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Koło obrotowe z blokadą kierunkową Linea to element jezdny przeznaczony do montażu w wyposażeniu medycznym i profesjonalnym, któ...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło obrotowe z blokadą kierunkową Linea to element jezdny przeznaczony do montażu w wyposażeniu medycznym i profesjonalnym, który łączy precyzyjne prowadzenie z wysoką stabilnością. Mocowanie realizowane jest za pomocą otworu na śrubę, umożliwiającego trwałe i bezpieczne połączenie z konstrukcją nośną. Korpus koła wykonano z poliamidu, a jego część obrotowa oparta jest na precyzyjnym łożysku kulkowym, zapewniającym płynny i powtarzalny ruch. Koło wyposażono w bieżnik z poliuretanu formowanego wtryskowo, a jego oś obraca się na łożysku kulkowym precyzyjnym, nierdzewnym, co zapewnia odporność na korozję i długą żywotność. Średnica koła wynosi 125 mm. Całkowita wysokość produktu wynosi 143 mm. Nośność statyczna koła wynosi 260 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 130 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt przeznaczony jest m.in. do wózków anestezjologicznych, aparatury medycznej, takiej jak tomografy komputerowe, MRI i rentgen, łóżek opiekuńczych, wózków do dializy, wózków na leki, mebli biurowych, robotów chirurgicznych oraz profesjonalnych wózków do sprzątania.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Podstawowe atuty
Mocowanie
Obudowa
Koło
Klub Projektant Deutscher
Klub Projektant Deutscher
Nagroda Interzum
Nagroda Interzum
IF nagroda za projekt
IF nagroda za projekt
Funkcje specjalne
Materiały niebezpieczne niewystępują
Zgodne z dyrektywami RoHS i REACH. Nie zawiera wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ani chromu (VI)
Sprawdzona jakość
Testowane w naszym własnym laboratorium pod kątem zgodności z normami europejskimi
Dopasowanie kolorów
Kolory można dostosować do projektu produktu
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
Przyjazny użytkownikowi schemat kolorów
Zielony pedał do blokady kierunku i czerwony pedał do blokady całkowitej
Powierzchnia malowana
Złote, chromowane lub błyszczące kolory
Koła o niskiej konserwacji
Osłony gwintów zapewniają niezakłóconą pracę przy minimalnym czyszczeniu
Ruch bez śladów
Koła o zmniejszonym zużyciu i niewielkich wymaganiach czyszczenia
Ergonomiczne użytkowanie
Koła o zoptymalizowanym oporze toczenia w celu zmniejszenia wysiłku użytkownika
Komponenty odporne na chemikalia
Odporne na wiele środków czyszczących i chemikaliów
Zoptymalizowana manewrowość
Podwójne koło o wysokiej zwrotności dzięki efektowi różnicowemu
Zmniejszone czyszczenie
Dzięki głównie gładkim powierzchniom kółka są szybkie i łatwe do czyszczenia
Zintegrowana ochrona kabli
Zintegrowany popychacz kabli chroniący przewody leżące na podłodze
Indywidualne oznakowanie
Grawerowane, odlewane lub drukowane