Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Levina
Numer zamówienia:
990036902
EAN:
4031582368796
Numer produktu:
5377PJP125P50 7001/3000
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Levina to kółko obrotowe z pełną blokadą przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych, wyposażone w płytkę prostokątną ...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Levina to kółko obrotowe z pełną blokadą przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych, wyposażone w płytkę prostokątną jako typ mocowania. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera dwa wyścigi kulkowe stanowiące łożysko obrotowe, zapewniające płynne i precyzyjne ruchy kółka. Koło o średnicy 125 mm zbudowane jest z korpusu z polipropylenu i bieżnika z kauczuku termoplastycznego, wspieranego przez precyzyjne łożysko kulkowe, co gwarantuje trwałość i niezawodność w warunkach intensywnego użytkowania. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 161 mm. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 200 kg oraz nośnością dynamiczną 100 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla wózków anestezjologicznych, ramion C, tomografów komputerowych, urządzeń MRI, rentgenowskich, łóżek pielęgnacyjnych, wózków cateringowych, komputerów na kółkach, wózków do dializy, wózków na leki, wózków pielęgniarskich, profesjonalnych wózków do sprzątania, wózków sklepowych, mebli i stojaków ekspozycyjnych, aparatów ultrasonograficznych, respiratorów, stołów warsztatowych oraz szaf narzędziowych w szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Podstawowe atuty
Mocowanie
Obudowa
Koło
Nagroda Universal Design Award
Nagroda Universal Design Award
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
Niezniszczalna konstrukcja
Bardzo wysoka amortyzacja wstrząsów