Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe Levina wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera dwa wyścigi kulkowe zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, a także łożyska kulkowego precyzyjnego gwarantującego niezawodność działania. Średnica koła wynosi 125 mm, a całkowita wysokość kółka to 161 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, MRI, rentgenie, łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, szpitalach, wózkach na leki, domach opieki i domach spokojnej starości, wózkach pielęgniarskich, profesjonalnych wózkach do sprzątania, wózkach sklepowych, meblach i stojakach ekspozycyjnych, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach, stołach warsztatowych oraz szafach narzędziowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5370PJP125P50 7001
EAN
4031582347487
Numer materiału S4
990034258
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
59 mm
Nośność przy 3 km/h
100 kg
Nośność statyczne
200 kg
Wysokość całkowita
161 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
40 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
0,57 kg
Nazwa produktu
Levina
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
8,5 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
51,5 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
46,5 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
61,5 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
56 mm
Długość płytki
77 mm
Szerokość płytki
67 mm
Obudowa
Kolor
Srebrnoszary (RAL7001)
Kształt Widelec
Wąski
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Średnica kopuły
59 mm
Zasięg działania koła
201 mm
Wysięg
38 mm
Promień działania koła
100,5 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny
Szerokość Bieżnia
32 mm
Średnica
125 mm
Szerokość korpusu
32 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Srebrnoszary (RAL7001)

Nagroda Universal Design Award

Nagroda Universal Design Award
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
Różne opcje montażu
Różne wymiary mocowania dla szerokiego zakresu zastosowań
Dopasowanie kolorów
Kolory można dostosować do projektu produktu
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
Niezniszczalna konstrukcja
Bardzo wysoka amortyzacja wstrząsów
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
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Levina
5377PJP125P50 7001/3000

Levina to kółko obrotowe z pełną blokadą przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych, wyposażone w płytkę prostokątną jako typ mocowania. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera dwa wyścigi kulkowe stanowiące łożysko obrotowe, zapewniające płynne i precyzyjne ruchy kółka. Koło o średnicy 125 mm zbudowane jest z korpusu z polipropylenu i bieżnika z kauczuku termoplastycznego, wspieranego przez precyzyjne łożysko kulkowe, co gwarantuje trwałość i niezawodność w warunkach intensywnego użytkowania. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 161 mm. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 200 kg oraz nośnością dynamiczną 100 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla wózków anestezjologicznych, ramion C, tomografów komputerowych, urządzeń MRI, rentgenowskich, łóżek pielęgnacyjnych, wózków cateringowych, komputerów na kółkach, wózków do dializy, wózków na leki, wózków pielęgniarskich, profesjonalnych wózków do sprzątania, wózków sklepowych, mebli i stojaków ekspozycyjnych, aparatów ultrasonograficznych, respiratorów, stołów warsztatowych oraz szaf narzędziowych w szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości.

125 mm
161 mm
100 kg
125 mm
161 mm
100 kg