Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Galea
EAN:
4031582353426
Numer produktu:
5077YGH125P60-90x70
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Galea to koło obrotowe z blokadą pełną, przeznaczone do zastosowań w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dos...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Galea to koło obrotowe z blokadą pełną, przeznaczone do zastosowań w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, która zapewnia stabilne połączenie z konstrukcją nośną. Obudowa wykonana jest z poliamidu i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, umożliwiające swobodny obrót koła wokół osi pionowej. Koło o średnicy 125 mm osadzone jest na łożysku ślizgowym, a bieżnik wykonano z kauczuku termoplastycznego przewodzącego elektrycznie, natomiast korpus koła z polipropylenu przewodzącego elektrycznie. Całkowita wysokość produktu wynosi 163 mm. Nośność statyczna wynosi 200 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg.
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
Przyjazny użytkownikowi schemat kolorów
Zielony pedał do blokady kierunku i czerwony pedał do blokady całkowitej
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
Zgodność ze standardami
Stosowane w przemyśle spożywczym (zatwierdzenie Lerpac)