Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Galea to koło obrotowe z blokadą kierunkową przeznaczone do zastosowań w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, która umożliwia montaż koła do konstrukcji nośnej urządzenia. Obudowa wykonana jest z poliamidu i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, które zapewniają swobodny obrót koła wokół osi pionowej. Koło o średnicy 125 mm posiada łożysko ślizgowe, a bieżnik wykonano z kauczuku termoplastycznego przewodzącego elektrycznie, natomiast korpus koła z polipropylenu przewodzącego elektrycznie. Całkowita wysokość produktu wynosi 163 mm. Dopuszczalne obciążenie statyczne wynosi 200 kg, natomiast obciążenie dynamiczne przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5071YGH125P60-90x70
EAN
4031582353440
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa
Nośność przy 3 km/h
100 kg
Nośność statyczne
200 kg
Wysokość całkowita
163 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,56 kg
Nazwa produktu
Galea
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
8 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
70 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
60 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
55 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
50 mm
Długość płytki
90 mm
Szerokość płytki
70 mm
Obudowa
Kształt Widelec
Zamknięte
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Zasięg działania koła
205 mm
Wysięg
40 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen, przewodzący elektrycznie
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny, przewodzący elektrycznie
Szerokość Bieżnia
30 mm
Średnica
125 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko ślizgowe
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
Przyjazny użytkownikowi schemat kolorów
Zielony pedał do blokady kierunku i czerwony pedał do blokady całkowitej
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
Zgodność ze standardami
Stosowane w przemyśle spożywczym (zatwierdzenie Lerpac)
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe 125 mm
Kółko obrotowe 125 mm
Galea
5070YGH125P60-90x70

Kółko obrotowe Galea wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera dwa wyścigi kulkowe zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu z polipropylenu przewodzącego elektrycznie oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego przewodzącego elektrycznie, zamontowanych na łożysku ślizgowym. Średnica koła wynosi 125 mm, a całkowita wysokość kółka to 163 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Galea
5077YGH125P60-90x70

Galea to koło obrotowe z blokadą pełną, przeznaczone do zastosowań w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, która zapewnia stabilne połączenie z konstrukcją nośną. Obudowa wykonana jest z poliamidu i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, umożliwiające swobodny obrót koła wokół osi pionowej. Koło o średnicy 125 mm osadzone jest na łożysku ślizgowym, a bieżnik wykonano z kauczuku termoplastycznego przewodzącego elektrycznie, natomiast korpus koła z polipropylenu przewodzącego elektrycznie. Całkowita wysokość produktu wynosi 163 mm. Nośność statyczna wynosi 200 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg