Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Alpha
EAN:
4031582381528
Numer produktu:
3477UOJ125P30-13
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Nieprzerwane użytkowanie
Alpha to koło obrotowe z blokadą pełną przeznaczone do zastosowań przemysłowych. Mocowanie realizowane jest za pomocą otworu na ...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Alpha to koło obrotowe z blokadą pełną przeznaczone do zastosowań przemysłowych. Mocowanie realizowane jest za pomocą otworu na śrubę. Obudowa wykonana jest z ciężkiego arkusza stalowego i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe zapewniające obrót. Koło o średnicy 125 mm posiada łożysko walcowe, bieżnik identyczny z korpusem oraz korpus z poliamidu. Całkowita wysokość wynosi 155 mm. Nośność statyczna wynosi 250 kg, a dynamiczna 125 kg przy prędkości 4 km/h. Zastosowania obejmują motoryzację OEM, wózki cateringowe i systemy dostarczania posiłków, budowę kontenerów, systemy elektroniczne i technologię pomieszczeń czystych, technologię przeciwpożarową, budowę maszyn, systemy logistyczne pocztowe, wózki produkcyjne i platformowe, rollkontenery, szafy narzędziowe, sprzęt transportowy, urządzenia do utylizacji odpadów oraz stoły warsztatowe.
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
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu
Koła o niskiej konserwacji
Osłony gwintów zapewniają niezakłóconą pracę przy minimalnym czyszczeniu
Łatwe sterowanie
Głowica obrotowa z podwójnymi łożyskami kulkowymi