Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe Alpha wyposażone jest w otwór na śrubę jako system mocowania. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, zawiera dwa wyścigi kulkowe jako łożysko obrotowe zapewniające płynny ruch. Koło składa się z korpusu wykonanego z poliamidu oraz bieżni z materiału identycznego z korpusem koła, a całość wsparta jest na łożysku walcowym. Średnica koła wynosi 125 mm, przy całkowitej wysokości konstrukcji 155 mm. Kółko charakteryzuje się nośnością dynamiczną 125 kg przy prędkości 4 km/h oraz nośnością statyczną 250 kg. Produkt znajduje zastosowanie w branży motoryzacyjnej OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkontenerach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
3470UOJ125P30-13
EAN
4031582381443
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Nośność przy 4 km/h
125 kg
Nośność statyczne
250 kg
Wysokość całkowita
155 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,99 kg
Nazwa produktu
Alpha
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Otwór na śrubę
Średnica otworu Trzpień
13 mm
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, ciężki
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Zasięg działania koła
205 mm
Wysięg
40 mm
Promień działania koła
102,5 mm
Koło
Twardość Bieżnia (D)
75 Shore D
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Identyczny z korpusem Koło
Szerokość Bieżnia
40 mm
Średnica
125 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Oś
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko walcowe
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
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu
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
Alpha
3477UOJ125P30-13

Alpha to koło obrotowe z blokadą pełną przeznaczone do zastosowań przemysłowych. Mocowanie realizowane jest za pomocą otworu na śrubę. Obudowa wykonana jest z ciężkiego arkusza stalowego i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe zapewniające obrót. Koło o średnicy 125 mm posiada łożysko walcowe, bieżnik identyczny z korpusem oraz korpus z poliamidu. Całkowita wysokość wynosi 155 mm. Nośność statyczna wynosi 250 kg, a dynamiczna 125 kg przy prędkości 4 km/h. Zastosowania obejmują motoryzację OEM, wózki cateringowe i systemy dostarczania posiłków, budowę kontenerów, systemy elektroniczne i technologię pomieszczeń czystych, technologię przeciwpożarową, budowę maszyn, systemy logistyczne pocztowe, wózki produkcyjne i platformowe, rollkontenery, szafy narzędziowe, sprzęt transportowy, urządzenia do utylizacji odpadów oraz stoły warsztatowe.

125 mm
155 mm
125 kg
125 mm
155 mm
125 kg