Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Kółko obrotowe z Blokada pełna Alpha smart to zaawansowane rozwiązanie transportowe wyposażone w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego zapewnia wyjątkową wytrzymałość i stabilność, a zastosowanie dwóch wyścigów kulkowych w łożysku obrotowym gwarantuje płynne i precyzyjne obracanie. Koło o średnicy 125 mm składa się z korpusu wykonanego z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, który zapewnia doskonałą przyczepność i odporność na zużycie, natomiast łożysko walcowe w kole umożliwia efektywne toczenie. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 155 mm. Kółko charakteryzuje się nośnością dynamiczną 100 kg przy prędkości 4 km/h oraz nośnością statyczną 200 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej niezawodności i trwałości.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
3377PJR125P62
EAN
4031582360615
Core attributes
Typ
Kółko obrotowe z Blokada pełna
Nośność przy 4 km/h
100 kg
Nośność statyczne
200 kg
Wysokość całkowita
155 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
1,03 kg
Nazwa produktu
Alpha smart
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Fitting
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
9 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
80 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
77 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
60 mm
Długość płytki
105 mm
Szerokość płytki
85 mm
Housing
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Wąski
Materiał
Arkusz stalowy, ciężki
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Zasięg działania koła
233 mm
Wysięg
40 mm
Promień działania koła
116,5 mm
Wheel
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny
Szerokość Bieżnia
32 mm
Średnica
125 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko walcowe
special-features-image
Funkcje specjalne
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe 125 mm
Kółko obrotowe 125 mm
Alpha smart
3370PJR125P62

Kółko obrotowe Alpha smart wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący, zapewniającą stabilne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, gwarantuje wysoką wytrzymałość konstrukcji, a zastosowanie dwóch wyścigów kulkowych w łożysku obrotowym zapewnia płynny ruch obrotowy. Koło składa się z korpusu wykonanego z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, który zapewnia doskonałą przyczepność i odporność na zużycie, natomiast łożysko walcowe gwarantuje niezawodność podczas eksploatacji. Średnica koła wynosi 125 mm, a całkowita wysokość kółka to 155 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 4 km/h, podczas gdy nośność statyczna wynosi 200 kg, co czyni to kółko idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej nośności.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe 125 mm
Kółko obrotowe 125 mm
Alpha smart
3370PJR125P62

Kółko obrotowe Alpha smart wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący, zapewniającą stabilne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, gwarantuje wysoką wytrzymałość konstrukcji, a zastosowanie dwóch wyścigów kulkowych w łożysku obrotowym zapewnia płynny ruch obrotowy. Koło składa się z korpusu wykonanego z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, który zapewnia doskonałą przyczepność i odporność na zużycie, natomiast łożysko walcowe gwarantuje niezawodność podczas eksploatacji. Średnica koła wynosi 125 mm, a całkowita wysokość kółka to 155 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 4 km/h, podczas gdy nośność statyczna wynosi 200 kg, co czyni to kółko idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej nośności.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg