Kółko obrotowe 125 mm
Alpha smart
EAN:
4031582360561
Numer produktu:
3370PJR125P62
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Solidna obudowa
Kółko obrotowe Alpha smart wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący, zapewniającą stabilne połączenie z podsta...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe Alpha smart wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący, zapewniającą stabilne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, gwarantuje wysoką wytrzymałość konstrukcji, a zastosowanie dwóch wyścigów kulkowych w łożysku obrotowym zapewnia płynny ruch obrotowy. Koło składa się z korpusu wykonanego z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, który zapewnia doskonałą przyczepność i odporność na zużycie, natomiast łożysko walcowe gwarantuje niezawodność podczas eksploatacji. Średnica koła wynosi 125 mm, a całkowita wysokość kółka to 155 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 4 km/h, podczas gdy nośność statyczna wynosi 200 kg, co czyni to kółko idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej nośności.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funkcje specjalne