Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Alpha smart
Numer zamówienia:
990038232
EAN:
4031582331592
Numer produktu:
3377DVR125P62
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Zamocowana podpora
Alpha smart to kółko obrotowe z blokadą pełną, wyposażone w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana jest z ar...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Alpha smart to kółko obrotowe z blokadą pełną, wyposażone w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego, ciężkiego, zapewniającego trwałość i stabilność konstrukcji, a jej sercem są dwa wyścigi kulkowe umożliwiające płynne obroty. Koło o średnicy 125 mm wyposażone jest w łożysko walcowe, które gwarantuje niezawodną pracę urządzenia. Bieżnik koła wykonany jest z gumy pełnej pełny w kolorze czarnym, a jego korpus stanowią arkusze stalowe, zapewniające odporność na obciążenia i warunki eksploatacyjne. Całkowita wysokość produktu wynosi 155 mm. Nośność statyczna kółka to 200 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 100 kg przy prędkości 4 km/h oraz 100 kg przy prędkości 3 km/h, co pozwala na zastosowanie tego rozwiązania w różnych aplikacjach transportowych i magazynowych wymagających niezawodności i precyzji.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Podstawowe atuty
Mocowanie
Obudowa
Koło
Funkcje specjalne
Materiały niebezpieczne niewystępują
Zgodne z dyrektywami RoHS i REACH. Nie zawiera wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ani chromu (VI)
Sprawdzona jakość
Testowane w naszym własnym laboratorium pod kątem zgodności z normami europejskimi
Solidna obudowa
Wykonane z tłoczonej, ocynkowanej stali
Zapobiega niezamierzonemu ruchowi
Blokada koła do obsługi ręcznej
Zamocowana podpora
Blokada całkowita dla jednoczesnego blokowania koła i obudowy obrotowej
Łatwe sterowanie
Głowica obrotowa z podwójnymi łożyskami kulkowymi