Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Kółko obrotowe Alpha smart to urządzenie przeznaczone do transportu i przemieszczania ładunków w zastosowaniach przemysłowych i logistycznych. Kółko wyposażone jest w płytkę prostokątną służącą do mocowania na meblu lub urządzeniu. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, zapewnia trwałość i stabilność konstrukcji, a także odporność na uszkodzenia mechaniczne. Obudowa zawiera dwa wyścigi kulkowe umożliwiające płynne i precyzyjne obroty kółka w każdym kierunku. Koło posiada średnicę 125 mm i wyposażone jest w łożysko walcowe zapewniające niezawodną pracę przy ciągłych obciążeniach. Powierzchnia toczna wykonana jest z gumy pełnej pełny, czarny, co gwarantuje doskonałą przyczepność, trwałość i ochronę podłoża przed zarysowaniem. Całkowita wysokość kółka wynosi 155 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w różnych konfiguracjach mebli i urządzeń. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 200 kg, zapewniającą bezpieczeństwo przy stałych obciążeniach. Nośność dynamiczna wynosi 100 kg przy prędkości 4 km/h oraz 100 kg przy prędkości 3 km/h, co umożliwia efektywne przemieszczanie ładunków w warunkach pracy o zmiennym natężeniu ruchu.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
3370DVR125P62
EAN
4031582331585
Numer materiału S4
990034953
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Nośność przy 3 km/h
100 kg
Nośność przy 4 km/h
100 kg
Nośność statyczne
200 kg
Wysokość całkowita
155 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
1,2 kg
Nazwa produktu
Alpha smart
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
9 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
80 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
77 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
60 mm
Długość płytki
105 mm
Szerokość płytki
85 mm
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Wąski
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, ciężki
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Zasięg działania koła
205 mm
Wysięg
40 mm
Promień działania koła
102,5 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Arkusze stalowe
Materiał bieżni
Guma pełna pełny, czarny
Szerokość Bieżnia
24 mm
Średnica
125 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Oś
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko walcowe
special-features-image
Funkcje specjalne
Materiały niebezpieczne niewystępują
Zgodne z dyrektywami RoHS i REACH. Nie zawiera wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ani chromu (VI)
Sprawdzona jakość
Testowane w naszym własnym laboratorium pod kątem zgodności z normami europejskimi
Solidna obudowa
Wykonane z tłoczonej, ocynkowanej stali
Łatwe sterowanie
Głowica obrotowa z podwójnymi łożyskami kulkowymi
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Alpha smart
3377DVR125P62

Alpha smart to kółko obrotowe z blokadą pełną, wyposażone w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego, ciężkiego, zapewniającego trwałość i stabilność konstrukcji, a jej sercem są dwa wyścigi kulkowe umożliwiające płynne obroty. Koło o średnicy 125 mm wyposażone jest w łożysko walcowe, które gwarantuje niezawodną pracę urządzenia. Bieżnik koła wykonany jest z gumy pełnej pełny w kolorze czarnym, a jego korpus stanowią arkusze stalowe, zapewniające odporność na obciążenia i warunki eksploatacyjne. Całkowita wysokość produktu wynosi 155 mm. Nośność statyczna kółka to 200 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 100 kg przy prędkości 4 km/h oraz 100 kg przy prędkości 3 km/h, co pozwala na zastosowanie tego rozwiązania w różnych aplikacjach transportowych i magazynowych wymagających niezawodności i precyzji.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg