Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Agila
EAN:
4031582326499
Numer produktu:
2477PJO125R07-Ø31-35
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Różne opcje montażu
Kółko obrotowe z blokadą pełną Agila wyposażone jest w syntetyczny ekspander okrągły, przy czym podczas zamawiania należy wskaza...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Kółko obrotowe z blokadą pełną Agila wyposażone jest w syntetyczny ekspander okrągły, przy czym podczas zamawiania należy wskazać wymaganą wewnętrzną średnicę tuby. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zawiera dwa wyścigi kulkowe zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, a całość opiera się na łożysku ślizgowym. Średnica koła wynosi 125 mm, przy całkowitej wysokości kółka 163 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Atrybuty podstawowe
Dopasowanie
Obudowa
Koło
Zestaw uchwytów
Funkcje specjalne
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.