Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Agila
EAN:
4031582362084
Numer produktu:
2477PIP125P30-11
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Różne opcje montażu
Agila to kółko obrotowe z blokadą pełną, zaprojektowane do zastosowań profesjonalnych, w których wymagane są stabilność i precyz...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Agila to kółko obrotowe z blokadą pełną, zaprojektowane do zastosowań profesjonalnych, w których wymagane są stabilność i precyzja prowadzenia. Element mocujący stanowi otwór na śrubę; kółka można montować za pomocą standardowych śrub o dowolnej długości. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego, średniego, a obrót zapewniają dwa wyścigi kulkowe, co gwarantuje płynne i swobodne skręcanie. Koło o średnicy 125 mm posiada łożysko kulkowe precyzyjne, które ogranicza opór toczenia i zapewnia równomierną pracę. Bieżnik wykonano z gumy pełnej, nie brudzącej śladów, natomiast korpus koła wykonano z polipropylenu. Całkowita wysokość kółka wynosi 160 mm. Nośność statyczna wynosi 200 kg, a nośność dynamiczna 100 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt przeznaczony jest m.in. do łóżek opiekuńczych, wózków cateringowych i systemów dostarczania posiłków, szpitali, domów opieki i domów spokojnej starości, profesjonalnych wózków do sprzątania oraz mebli i stojaków ekspozycyjnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Podstawowe atuty
Mocowanie
Obudowa
Koło
Zestaw uchwytów
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
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Łatwe sterowanie
Głowica obrotowa z podwójnymi łożyskami kulkowymi
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących