Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe Agila charakteryzuje się otworem na śrubę jako systemem mocowania, przy czym kółka można montować za pomocą standardowych śrub o dowolnej długości. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego średniego z dwoma wyścigami kulkowymi jako łożyskiem obrotowym. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z gumy pełnej nie brudzący śladów, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne o średnicy 125 mm. Całkowita wysokość kółka wynosi 160 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
2470PIP125P30-11
EAN
4031582361322
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Nośność przy 3 km/h
100 kg
Nośność statyczne
200 kg
Wysokość całkowita
160 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,81 kg
Nazwa produktu
Agila
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Wskazówka
Kółka można montować za pomocą standardowych śrub o dowolnej długości.
Typ mocowania
Otwór na śrubę
Średnica otworu Trzpień
11 mm
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, średni
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Zasięg działania koła
207 mm
Wysięg
41 mm
Promień działania koła
103,5 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
75 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Guma pełna, nie brudzący śladów
Szerokość Bieżnia
32 mm
Średnica
125 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Zestaw uchwytów
Wskazówka
Kółka można montować za pomocą standardowych śrub o dowolnej długości.
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
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Łatwe sterowanie
Głowica obrotowa z podwójnymi łożyskami kulkowymi
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Agila
2477PIP125P30-11

Agila to kółko obrotowe z blokadą pełną, zaprojektowane do zastosowań profesjonalnych, w których wymagane są stabilność i precyzja prowadzenia. Element mocujący stanowi otwór na śrubę; kółka można montować za pomocą standardowych śrub o dowolnej długości. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego, średniego, a obrót zapewniają dwa wyścigi kulkowe, co gwarantuje płynne i swobodne skręcanie. Koło o średnicy 125 mm posiada łożysko kulkowe precyzyjne, które ogranicza opór toczenia i zapewnia równomierną pracę. Bieżnik wykonano z gumy pełnej, nie brudzącej śladów, natomiast korpus koła wykonano z polipropylenu. Całkowita wysokość kółka wynosi 160 mm. Nośność statyczna wynosi 200 kg, a nośność dynamiczna 100 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt przeznaczony jest m.in. do łóżek opiekuńczych, wózków cateringowych i systemów dostarczania posiłków, szpitali, domów opieki i domów spokojnej starości, profesjonalnych wózków do sprzątania oraz mebli i stojaków ekspozycyjnych.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg