Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Agila stainless
Numer zamówienia:
990036326
EAN:
4031582350159
Numer produktu:
7477PJO100P50
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Różne opcje montażu
Agila stainless to koło obrotowe z blokadą pełną, przeznaczone do zastosowań profesjonalnych, zwłaszcza w wózkach cateringowych ...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Agila stainless to koło obrotowe z blokadą pełną, przeznaczone do zastosowań profesjonalnych, zwłaszcza w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz w profesjonalnych wózkach do sprzątania. Element mocujący stanowi płytka prostokątna, umożliwiająca montaż koła do konstrukcji nośnej wózka. Obudowa wykonana jest ze stali nierdzewnej o średnim parametrze jakości i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, które zapewniają swobodny obrót koła wokół osi pionowej. Koło o średnicy 100 mm posiada bieżnik wykonany z kauczuku termoplastycznego oraz korpus z polipropylenu, a jego łożysko stanowi łożysko ślizgowe. Całkowita wysokość produktu wynosi 135 mm. Maksymalne obciążenie statyczne wynosi 160 kg, natomiast obciążenie dynamiczne przy prędkości 3 km/h wynosi 80 kg. Podane wartości należy uwzględniać przy doborze koła.
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
Stała możliwość mycia
Wszystkie elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej
Materiały wymagające niewielkiej konserwacji
Wszystkie elementy metalowe wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej