Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe Agila stainless wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej średniej jakości zawiera dwa wyścigi kulkowe zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, a oś osadzona jest na łożysku ślizgowym. Średnica koła wynosi 100 mm, a całkowita wysokość kółka to 135 mm. Nośność dynamiczna osiąga 80 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 160 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz profesjonalnych wózkach do sprzątania.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
7470PJO100P50
EAN
4031582350128
Numer materiału S4
990036323
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
60 mm
Nośność przy 3 km/h
80 kg
Nośność statyczne
160 kg
Wysokość całkowita
135 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,54 kg
Nazwa produktu
Agila stainless
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
8,5 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
51,5 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
46,5 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
61,5 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
56 mm
Długość płytki
77 mm
Szerokość płytki
67 mm
Obudowa
Kolor
Stal Nierdzewne
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał obudowy
Stal Nierdzewne, średnia
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Średnica kopuły
60 mm
Zasięg działania koła
176 mm
Wysięg
38 mm
Promień działania koła
88 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny
Szerokość Bieżnia
32 mm
Średnica
100 mm
Szerokość korpusu
32 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Łożysko ślizgowe
Kolor Koło
Srebrnoszary (RAL7001)
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
Stała możliwość mycia
Wszystkie elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej
Materiały wymagające niewielkiej konserwacji
Wszystkie elementy metalowe wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko stałe 100 mm
Kółko stałe 100 mm
Agila stainless
7478PJO100P50

Agila stainless to koło stałe przeznaczone do zastosowań wymagających odporności na korozję i trwałości w wymagających warunkach. Osprzęt stanowi płytka prostokątna, której długa strona powinna być ustawiona pod kątem 90 stopni od toru jazdy, zapewniając optymalną stabilność i rozkład obciążenia. Obudowa wykonana jest ze stali nierdzewnej średniej klasy, gwarantującej wytrzymałość i długowieczność w środowiskach agresywnych chemicznie oraz wilgotnych. Koło o średnicy 100 milimetrów wyposażone jest w łożysko ślizgowe, które zapewnia płynną pracę i niezawodność eksploatacyjną. Bieżnik koła wykonany z kauczuku termoplastycznego oferuje doskonałą przyczepność i odporność na zużycie, natomiast korpus koła wykonany z polipropylenu gwarantuje lekkość konstrukcji przy zachowaniu wymaganej sztywności. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 135 milimetrów, co pozwala na łatwe zabudowanie w różnych konfiguracjach wózków. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 160 kilogramów oraz nośnością dynamiczną 80 kilogramów przy prędkości 3 kilometrów na godzinę. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, a także w profesjonalnych wózkach do sprzątania, gdzie wymagana jest niezawodność i odporność na warunki pracy.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Agila stainless
7477PJO100P50

Agila stainless to koło obrotowe z blokadą pełną, przeznaczone do zastosowań profesjonalnych, zwłaszcza w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz w profesjonalnych wózkach do sprzątania. Element mocujący stanowi płytka prostokątna, umożliwiająca montaż koła do konstrukcji nośnej wózka. Obudowa wykonana jest ze stali nierdzewnej o średnim parametrze jakości i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, które zapewniają swobodny obrót koła wokół osi pionowej. Koło o średnicy 100 mm posiada bieżnik wykonany z kauczuku termoplastycznego oraz korpus z polipropylenu, a jego łożysko stanowi łożysko ślizgowe. Całkowita wysokość produktu wynosi 135 mm. Maksymalne obciążenie statyczne wynosi 160 kg, natomiast obciążenie dynamiczne przy prędkości 3 km/h wynosi 80 kg. Podane wartości należy uwzględniać przy doborze koła.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg