Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Linea
EAN:
4031582352542
Numer produktu:
5947XSC100P30-13 RAL9002
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Koło obrotowe z blokadą pełną Linea to precyzyjny element jezdny przeznaczony do wózków i urządzeń wymagających stabilnego, kont...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło obrotowe z blokadą pełną Linea to precyzyjny element jezdny przeznaczony do wózków i urządzeń wymagających stabilnego, kontrolowanego ruchu. Mocowanie realizowane jest za pomocą otworu na śrubę, co umożliwia prostą i pewną instalację w konstrukcji nośnej. Obudowa wykonana jest z poliamidu i wyposażona w precyzyjne łożysko kulkowe, zapewniające swobodny obrót wokół osi pionowej. Koło o średnicy 100 mm posiada łożysko kulkowe precyzyjne, nierdzewne, oraz bieżnik z poliuretanu wtryskowego, przewodzącego elektrycznie, co pozwala na odprowadzanie ładunków elektrostatycznych. Korpus koła wykonano z poliamidu przewodzącego elektrycznie. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 118 mm. Nośność statyczna produktu wynosi 240 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 120 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, aparatach do rentgenu, tomografii komputerowej i MRI, łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, wózkach na leki, podnośnikach dla pacjentów, fotelach rozkładanych, robotach chirurgicznych, fotelach zabiegowych, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach oraz w meblach biurowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Podstawowe atuty
Mocowanie
Obudowa
Koło
Klub Projektant Deutscher
Klub Projektant Deutscher
Nagroda Interzum
Nagroda Interzum
IF nagroda za projekt
IF nagroda za projekt
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
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
Przyjazny użytkownikowi schemat kolorów
Zielony pedał do blokady kierunku i czerwony pedał do blokady całkowitej
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
Zmniejszone czyszczenie
Dzięki głównie gładkim powierzchniom kółka są szybkie i łatwe do czyszczenia
Zintegrowana ochrona kabli
Zintegrowany popychacz kabli chroniący przewody leżące na podłodze
Indywidualne oznakowanie
Grawerowane, odlewane lub drukowane