Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe Linea wyposażone jest w otwór na śrubę jako system mocowania. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające płynny obrót. Koło o średnicy 100 mm składa się z korpusu z poliamidu przewodzącego elektrycznie oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego przewodzącego elektrycznie, osadzonego na łożysku kulkowym precyzyjnym nierdzewnym. Całkowita wysokość kółka wynosi 118 mm. Nośność dynamiczna osiąga 120 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 240 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, sprzęcie medycznym jak ramię C, tomografy komputerowe, MRI, rentgen, łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych, systemach dostarczania posiłków, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, szpitalach, wózkach na leki, mobilizacji i potrzebach specjalnych, domach opieki, wózkach pielęgniarskich, meblach biurowych, podnośnikach dla pacjentów, fotelach rozkładanych, robotach chirurgicznych, fotelach zabiegowych, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach oraz profesjonalnych wózkach do sprzątania.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5940XSC100P30-13 RAL9002
EAN
4031582352467
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
82 mm
Nośność przy 3 km/h
120 kg
Nośność statyczne
240 kg
Wysokość całkowita
118 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
40 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
0,62 kg
Nazwa produktu
Linea
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Otwór na śrubę
Średnica otworu Trzpień
13 mm
Obudowa
Kolor
Szary biały (RAL9002)
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Łożysko kulkowe precyzyjne
Średnica kopuły
52 mm
Zasięg działania koła
180 mm
Wysięg
32 mm
Promień działania koła
90 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Materiał ciała
Poliamid, przewodzący elektrycznie
Materiał bieżni
Poliuretan, Wtrysk, przewodzący elektrycznie
Szerokość Bieżnia
20 mm
Średnica
100 mm
Szerokość korpusu
20 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Kolor Bieżnia
Szary blaszkowy (RAL7015)
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne, Nierdzewne
Kolor Koło
Szary blaszkowy (RAL7015)

Klub Projektant Deutscher

Klub Projektant Deutscher

Nagroda Interzum

Nagroda Interzum

IF nagroda za projekt

IF nagroda za projekt
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
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
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
Zmniejszone czyszczenie
Dzięki głównie gładkim powierzchniom kółka są szybkie i łatwe do czyszczenia
Zintegrowana ochrona kabli
Zintegrowany popychacz kabli chroniący przewody leżące na podłodze
Indywidualne oznakowanie
Grawerowane, odlewane lub drukowane
Pomiń galerię produktów

Akcesoria

Akcesorium
Linea
5940-CAP

Akcesorium Linea stanowi precyzyjnie zaprojektowane uzupełnienie do kółek jezdnych, przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i trwałości. Produkt charakteryzuje się wysoką jakością wykonania oraz kompatybilnością z popularnymi systemami kółek, zapewniając łatwą instalację i długotrwałą eksploatację. Akcesorium Linea idealnie sprawdza się w przemyśle, logistyce oraz zastosowaniach komercyjnych, gdzie wymagana jest stabilność i precyzja ruchu. Dzięki optymalizowanej konstrukcji, produkt minimalizuje zużycie i zmniejsza opór podczas poruszania się, co przekłada się na efektywność operacyjną. Rekomendowane jest dla użytkowników poszukujących niezawodnego rozwiązania do modernizacji lub rozbudowy istniejących systemów transportowych.

Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Linea
5947XSC100P30-13 RAL9002

Koło obrotowe z blokadą pełną Linea to precyzyjny element jezdny przeznaczony do wózków i urządzeń wymagających stabilnego, kontrolowanego ruchu. Mocowanie realizowane jest za pomocą otworu na śrubę, co umożliwia prostą i pewną instalację w konstrukcji nośnej. Obudowa wykonana jest z poliamidu i wyposażona w precyzyjne łożysko kulkowe, zapewniające swobodny obrót wokół osi pionowej. Koło o średnicy 100 mm posiada łożysko kulkowe precyzyjne, nierdzewne, oraz bieżnik z poliuretanu wtryskowego, przewodzącego elektrycznie, co pozwala na odprowadzanie ładunków elektrostatycznych. Korpus koła wykonano z poliamidu przewodzącego elektrycznie. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 118 mm. Nośność statyczna produktu wynosi 240 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 120 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, aparatach do rentgenu, tomografii komputerowej i MRI, łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, wózkach na leki, podnośnikach dla pacjentów, fotelach rozkładanych, robotach chirurgicznych, fotelach zabiegowych, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach oraz w meblach biurowych.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 100 mm
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 100 mm
Linea
5941XSC100P30-13 RAL9002

Koło obrotowe z blokadą kierunkową Linea to komponent przeznaczony do montażu w wyposażeniu wymagającym precyzyjnego i stabilnego ruchu. Mocowanie realizowane jest za pomocą otworu na śrubę, który umożliwia bezpośrednie i pewne przykręcenie koła do konstrukcji nośnej urządzenia. Obudowa wykonana jest z poliamidu i wyposażona w precyzyjne łożysko kulkowe, zapewniające swobodny obrót koła wokół osi pionowej. Koło jest wyposażone w bieżnik z poliuretanu, wtryskiwany i przewodzący elektrycznie, co pozwala na odprowadzanie ładunków elektrostatycznych. Korpus koła wykonano z poliamidu przewodzącego elektrycznie, a oś toczna osadzona jest w łożysku kulkowym precyzyjnym, nierdzewnym. Średnica koła wynosi 100 mm, a całkowita wysokość produktu to 118 mm. Obciążenie statyczne wynosi 240 kg, natomiast obciążenie dynamiczne przy prędkości 3 km/h wynosi 120 kg. Produkt znajduje zastosowanie m.in. w wózkach anestezjologicznych, aparatach rentgenowskich, tomografach komputerowych i MRI, łóżkach opiekuńczych, meblach biurowych oraz robotach chirurgicznych.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg