Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe z Blokada pełna Linea wyposażone jest w otwór na śrubę jako system mocowania. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu z poliamidu przewodzącego elektrycznie oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego przewodzącego elektrycznie, osadzonego na łożysku kulkowym precyzyjnym nierdzewnym. Średnica koła wynosi 100 mm, a całkowita wysokość kółka to 118 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, sprzęcie medycznym jak ramię C, tomografy komputerowe, MRI, rentgen, łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, szpitalach, wózkach na leki, meblach biurowych, podnośnikach dla pacjentów, fotelach rozkładanych, robotach chirurgicznych, fotelach zabiegowych, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach oraz profesjonalnych wózkach do sprzątania.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5947XSC100P30-11 9002/7015/7015 2.0
EAN
4031582352535
Numer materiału S4
990771911
Core attributes
Typ
Kółko obrotowe z Blokada pełna
Szerokość całkowita
82 mm
Nośność przy 3 km/h
100 kg
Nośność statyczne
200 kg
Wysokość całkowita
118 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
40 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
0,72 kg
Nazwa produktu
Linea
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Fitting
Typ mocowania
Otwór na śrubę
Średnica otworu Trzpień
11 mm
Housing
Kolor
Szary biały (RAL9002)
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał
Poliamid
Łożysko obrotowe
Łożysko kulkowe precyzyjne
Średnica kopuły
52 mm
Zasięg działania koła
216 mm
Wysięg
32 mm
Promień działania koła
108 mm
Wheel
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Materiał ciała
Poliamid, przewodzący elektrycznie
Materiał bieżni
Poliuretan, Wtrysk, przewodzący elektrycznie
Średnica otworu Oś
0 mm
Długość piasty
0 mm
Szerokość Bieżnia
20 mm
Średnica
100 mm
Szerokość korpusu
20 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Kolor Bieżnia
Szary blaszkowy (RAL7015)
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne, Nierdzewne
Kolor Koło
Szary blaszkowy (RAL7015)

Klub Projektant Deutscher

Klub Projektant Deutscher

Nagroda Interzum

Nagroda Interzum

IF nagroda za projekt

IF nagroda za projekt

special-features-image
Funkcje specjalne
Pomiń galerię produktów

Akcesoria

Akcesorium
Linea
5940-CAP

Akcesorium Linea stanowi specjalistyczny element przeznaczony do zastosowania z kółkami jezdnymi, zapewniający funkcjonalność i niezawodność w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych. Produkt charakteryzuje się precyzyjnym wykonaniem, które gwarantuje odpowiednią kompatybilność z systemami kółek jezdnych oraz długotrwałą eksploatację w wymagających warunkach roboczych.

Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe 100 mm
Kółko obrotowe 100 mm
Linea
5940XSC100P30-11 RAL9002

Kółko obrotowe Linea wyposażone jest w otwór na śrubę jako system mocowania. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające płynny obrót. Koło o średnicy 100 mm składa się z korpusu z poliamidu przewodzącego elektrycznie oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego przewodzącego elektrycznie, osadzonego na łożysku kulkowym precyzyjnym nierdzewnym. Całkowita wysokość kółka wynosi 118 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, sprzęcie medycznym jak ramię C, tomografy komputerowe, MRI, rentgen, łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, wózkach na leki, meblach biurowych, podnośnikach dla pacjentów, fotelach rozkładanych, robotach chirurgicznych, fotelach zabiegowych, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach oraz profesjonalnych wózkach do sprzątania.

100 mm
118 mm
100 kg
100 mm
118 mm
100 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 100 mm
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 100 mm
Linea
5941XSC100P30-11 RAL9002

Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa Linea to zaawansowane rozwiązanie wyposażone w otwór na śrubę jako system mocowania. Obudowa wykonana z poliamidu wykorzystuje łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające płynny ruch obrotowy. Koło składa się z korpusu z poliamidu przewodzącego elektrycznie oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego o właściwościach przewodzących elektrycznie, osadzonego na łożysku kulkowym precyzyjnym nierdzewnym. Średnica koła wynosi 100 mm przy całkowitej wysokości konstrukcji 118 mm. Nośność dynamiczna osiąga 120 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 240 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, sprzęcie medycznym jak ramię C, tomografy komputerowe, MRI, rentgen, łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych, komputerach na kółkach, wózkach do dializy oraz innych zastosowaniach szpitalnych i biurowych.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg