Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 100 mm
Linea
EAN:
4031582352610
Numer produktu:
5941XSC100P30-11 RAL9002
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Linea to obrotowe koło z blokadą kierunkową, przeznaczone do zastosowań wymagających precyzyjnego prowadzenia i stabilnego zatrz...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Linea to obrotowe koło z blokadą kierunkową, przeznaczone do zastosowań wymagających precyzyjnego prowadzenia i stabilnego zatrzymania. Mocowanie wykonano jako otwór na śrubę, co umożliwia prostą i pewną instalację koła w konstrukcji nośnej urządzenia. Obudowa (housing) jest wykonana z poliamidu i wyposażona w precyzyjne łożysko kulkowe zapewniające swobodny obrót koła o 360 stopni. Koło składa się z felgi o średnicy 100 mm, wyposażonej w precyzyjne łożysko kulkowe nierdzewne, co gwarantuje trwałość i odporność na korozję. Bieżnik wykonany z poliuretanu w technologii wtrysku jest przewodzący elektrycznie, a korpus koła z poliamidu również posiada właściwości przewodzące, co ogranicza gromadzenie się ładunków elektrostatycznych. Całkowita wysokość koła wynosi 118 mm. Nominalne obciążenie statyczne wynosi 240 kg, natomiast obciążenie dynamiczne przy prędkości 3 km/h wynosi 120 kg. Produkt znajduje zastosowanie m.in. w wózkach anestezjologicznych, aparatach RTG, tomografach komputerowych, urządzeniach MRI, łóżkach opiekuńczych, wózkach do dializy, meblach biurowych, robotach chirurgicznych oraz aparatach ultrasonograficznych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Podstawowe atuty
Mocowanie
Obudowa
Koło
Klub Projektant Deutscher
Klub Projektant Deutscher
Nagroda Interzum
Nagroda Interzum
IF nagroda za projekt
IF nagroda za projekt
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
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
Przyjazny użytkownikowi schemat kolorów
Zielony pedał do blokady kierunku i czerwony pedał do blokady całkowitej
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
Zmniejszone czyszczenie
Dzięki głównie gładkim powierzchniom kółka są szybkie i łatwe do czyszczenia
Zintegrowana ochrona kabli
Zintegrowany popychacz kabli chroniący przewody leżące na podłodze
Indywidualne oznakowanie
Grawerowane, odlewane lub drukowane