Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Linea
Numer zamówienia:
990770458
EAN:
4031582368680
Numer produktu:
5947UAP100P30-13 9002/3000/7015 2.0
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Kółko obrotowe z Blokada pełna Linea wyposażone jest w otwór na śrubę jako system mocowania. Obudowa wykonana z poliamidu wykorz...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe z Blokada pełna Linea wyposażone jest w otwór na śrubę jako system mocowania. Obudowa wykonana z poliamidu wykorzystuje łożysko kulkowe precyzyjne jako mechanizm obrotu, zapewniając płynne i niezawodne działanie. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżni z poliuretanu wtryskowego, a jego łożyskowanie oparte jest na łożysku kulkowym precyzyjnym. Średnica koła wynosi 100 mm, a całkowita wysokość produktu to 118 mm. Kółko charakteryzuje się nośnością dynamiczną 120 kg przy prędkości 3 km/h oraz nośnością statyczną 240 kg. Produkt znajduje zastosowanie w szerokim spektrum urządzeń medycznych i biurowych, w tym wózkach anestezjologicznych, łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych, sprzęcie diagnostycznym jak tomografy i aparaty MRI, meblach biurowych, wózkach pielęgniarskich oraz profesjonalnym sprzęcie do sprzątania.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Klub Projektant Deutscher
Klub Projektant Deutscher
Nagroda Interzum
Nagroda Interzum
IF nagroda za projekt
IF nagroda za projekt
Funkcje specjalne